电梯舒适度和可靠度再上新高度
随着城市化推动对更高建筑的需求,同时老龄化人口正在寻求更加健康的生活,方便、快捷、高度舒适和节能是当今电梯和自动扶梯设计的关键参数。甚至一些冒险者们也在追求滑雪胜地的新高度,这对电梯行业也影响重大。
通过采用专为建筑物电梯和自动扶梯行业设计的丹佛斯变频器,可以实现电梯的平稳、无声和安全运行,同时具备成本协同效应。我们的产品在世界各地的商业和住宅楼宇、滑雪胜地和工厂基地用于轻松控制设备速度,提供最佳效率。您可以享受由一家供应商提供一站式服务的便利性,因为除变频器外,丹佛斯目前还为全球各地的几乎每座建筑、超市或工厂提供楼宇自动化解决方案。
牵引电梯和自动扶梯
这些是最常见的电梯和自动扶梯设备类型。车厢通过滑轮系统中的滚绳来牵引,负载则通过配重来平衡。利用变频器精确控制高效的电机可提供要求的乘坐舒适感。电梯专用功能能够轻松将变频器集成到新的电梯中,或者对现有设备进行现代化改造。
在自动扶梯中,变频器可通过柔性加速和减速实现低速空转和全速运行。设备的高效和平稳运行可确保其使用寿命长久。全新设备和现有设备均可从总拥有成本的降低中受益。
液压电梯
液压电梯采用活塞沿导轨移动车厢,应用也很广泛。使用变频器后,液压泵可根据实际需求来驱动,将损耗降至最低。液压油不会变热,而且电梯每天可无限制运行,既缩短周期时间,效率又非常高。节能超过 50%,并且取消油冷却器后总节能高达 75% ,同时还可减少空调的工作量。可在数小时内完成对现有电梯加装变频器的现代化更新改造。
索道
可通过空中索道顺利到达更高海拔的雪山或雄伟壮观的景点。丹佛斯变频器通过控制多个电机或多段电机提供必要的冗余。灵活的应用设计允许全新的和经现代化改造的系统采用各种不同的配置。可通过再生变频器将制动能量反馈给电网,实现能效最大化。
施工用吊车和工业电梯
在建筑工地利用齿条型和齿轮型吊车与电梯高效率运输人员和货物。多个并联电机和单个动态制动的丹佛斯变频器就能让不同载荷的提升设备处于相同的井架和支架内。变频器可安装在轿厢内部或顶部。变频器还提供连接电梯控制装置的接口,实现电梯的准确到达以提高安全性。

产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Lift Drive LD 302VLT® LD 302 可在开环系统也可在闭环系统中运行,既适合曳引式电梯也适合液压电梯。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air Cooled用于多种要求苛刻的应用,主要是功率规格较高的设备和系统变频器。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 专用于对所有异步电机与永磁电机进行变速控制。可分为标准型 (FC 301) 和高级高动态型 (FC 302),后者提供更多功能。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }升级后可提升 58% 的能源效率VLT® Lift Drive为老旧的液压电梯注入新生命,将运行不稳定的苦恼转化为平稳、安静、舒适的体验。其他优势: 能源效率非常棒!
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }现代化改造优化了移动效率和舒适度对频率控制应用于液压电梯系统的现代化改造提高了舒适度和可用性,将能源消耗降低了 60%。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Fielmann Optics 降低了安装成本VLT® Lift Drive 用于控制新的液压电梯,可节省能源,减少安装成本,实现更平稳、更快速和更舒适的乘坐体验。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }提高马克斯普朗克研究所 的安全性专用的 VLT® Lift Drive 配备获得专利的安全应用程序,无需使用安全接触器,因此可节省大量的安装成本。
联系我们
有关更多信息,请 联系我们