预测性和预防性维护在 HVAC/R 应用中激活工况监控
在 HVAC/R 应用中,引入工况监控功能可防止问题发生,从而延长系统正常运行时间。早期预防可节省成本、减少故障,优化整体性能并提高租户舒适度,帮助企业控制能源成本,满足商业和气候目标。基于工况监控技术已集成到控制 HVAC/R 系统的新型丹佛斯变速变频器中,且随时可激活。

装置中的高效系统运行
工况监控通过全天候分析实时数据,实现高效的 HVAC/R 系统运行。HVAC 监控系统不仅有助于控制风机、泵和制冷压缩机中的电机。它还提供洞察和分析,以优化供暖和制冷系统的整体性能,减少维护需求,而无需连接外部分析设备或云。

防止 HVAC 系统出现意外
工况监控无需等待问题发生,而是能够主动采取维护措施,防微杜渐,解决潜在问题。这种方法通过发出提醒,对装置中出现的典型问题提早做出反应,因此有助于主动管理挑战。而无需计划外停止风机、泵或空调压缩机。集成式 CBM 提供 HVAC 监控,使员工能够将维护任务安排到计划关机中,即有资质人员有空时进行此操作。

可随时激活:CBM 已做好准备,可随时在新变频器中运行
通过使用丹佛斯变频器,可以在通风、空调系统、供暖和制冷中轻松实现成本节省。工况监控功能集成在新变频器内,并在其内部运行,对已安装设备进行的额外投资很少,甚至为零。您只需将其激活即可。
大多数工况监控功能使用变频器中的集成传感器,这意味着无需额外的传感器。工况监控算法在变频器内部运行,因此不需要云连接或互联网连接。没有云方面的要求,您还可以免除远程云监控系统的订阅费用和数据传输费用。
安装丹佛斯变频器的优势随时享有
基于工况监控 (CBM) 会在运营的许多方面增加价值,例如:
减少员工工作量:全天候运行 HVAC 监控,无需员工协助
轻松监控难接近的资产,如屋顶或地下室风机
避免了因无法预见的温度和冷却系统故障导致的冷藏产品损失
避免了洁净室通风故障造成的损失,包括生产产品的损失和重新启动运行的成本
避免了因 HVAC 设备和系统(例如数据中心空调设备)停机而导致的声誉损失
不影响室内空气质量或在建筑物内工作和生活人员的舒适度
在变频器、PLC 和/或 BMS 之间轻松传输信息
通过现场总线进行集成

工况监控有助于预测性能
通过激活已经集成在丹佛斯变速变频器中的基于工况监控技术,HVAC 操作和维护人员可以预测性能问题并高效优化整体运行。变频器、BMS 和 PLC 之间的通信和信息传输非常简单。基于工况监控可帮助员工克服变频器级别、BMS 中的控制器、远程 HVAC 系统监控或通过现场总线进行通信的控制系统中的许多日常挑战。
重要产品

案例故事