使用成本低,投资回收期短
热泵是现代住宅和商用空间供暖和制冷的核心。使用现有外部能源,例如用盐水、水或空气源供暖或制冷,使得热泵成为全球空调系统中高度可持续性组件。

特点和优势
由空调领域经验丰富的专家提供的课程,此处应有尽有
低能耗
环保性能优化、低 GWP 制冷剂
缩减应用成本、缩短回报周期且便于检修
全球范围专业技术和客户服务
环保标签选择

文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
文章 | DKRA.PE.100.A2.22 _Smart_Energy_Systems_MS | 英語 | Multiple | 14 5月, 2018 | 756.0 KB | |
产品手册 | DKRCC.PB.001.F5.01_HeatPumpSolution_Brochure | 丹麦语 | Multiple | 22 10月, 2018 | 1.8 MB | |
产品手册 | DKRCC.PB.001.F5.07_HeatpumpsSolution_Brochure | 瑞典语 | Multiple | 23 10月, 2018 | 1.7 MB | |
产品手册 | DKRCC.PB.001.F5.20_HeatPumpSolution_Brochure | 芬兰语 | Multiple | 23 10月, 2018 | 1.8 MB | |
产品手册 | DKRCC.PB.001.F5.22_HeatPumpSolution_Brochure | 英語 | Multiple | 19 3月, 2018 | 3.0 MB |
工作原理
应用图 — 典型空调系统中的热泵组件
应用图的关键:
- 压缩机
- 控制器
- 四通阀
- 温度传感器
- 压力传感器
- 插装式压力控制器
- 蒸发器
- 冷凝器
- 温度传感器
- 膨胀装置
- 视液镜
- 液体管路干燥过滤器
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }微板™技术微板™是一项革命性技术,
是在面向应用方面更进一步的高性能换热器设计,
专为区域能源解决方案而开发,适用于制冷量达 800 kW / 225 TR 的热泵、制冷机和
恒温恒湿系统。 -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }视液镜SGP 是一系列适用于高压应用的视液镜(最大工作压力为 52 bar/754 psig)。SGP 提供了针对含矿物油制冷剂优化的版本,如 HCFC,此外还有针对不可燃性 HFC 制冷剂优化的版本。SGP 分为喇叭口连接、焊接和马鞍式连接等类型,配备或未配备湿度计。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }制冷压力开关和恒温器此系列压力开关和恒温器覆盖制冷和空调领域的大量应用。压力开关和恒温器分为两大类别: KP 用于标准用途,RT 用于重载用途。开关可以采用氟化制冷剂以及氨。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }空调和制冷压力传感器丹佛斯提供一系列压力传感器,AKS,针对食品零售制冷进行了优化,可确保精确的测量-安全且节能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }制冷温度传感器制冷温度传感器适用于空调内部应用,以及商业和工业制冷应用。Pt 1000 传感元件符合 DIN/IES 751 的 B 级要求,可确保温度信号的精准可靠,适用于调节、安全记录和数据记录。
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }无油解决方案当今的暖通空调系统具有很高要求。暖通空调系统不仅要求满足能源和性能标准,还要为建筑业主提供额外优势。
知识

案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }某家热泵制造商通过与丹佛斯应用开发中心的合作大幅降低了成本某家热泵制造商通过与丹佛斯制冷的应用开发中心合作缩短了产品上市时间并大幅降低了成本。
联系我们
如需了解更多详情,请联系我们。