• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

精密控制系统

一站式服务

新的能源和性能标准要求空调系统具有精确的紧密控制,以实现高可靠性,更好的湿度和温度控制以及部分负载效率。 这些功能对于通常需要紧密控制单元操作的区域至关重要。 即在数据中心,移动电话网络交换机和服务器机房中,冷却至关重要。

数据中心的精密空调

这样的冷却单元需要连续地或间歇地可靠地操作,并以压缩机和自然冷却模式提供冷却。 在这些应用中,维持稳定的温度和湿度控制是设计面临的首要挑战,因为它们用于一天中温度经常变化很大的环境中。

丹佛斯微通道热交换器(MCHE)实现冷却系统极小的温度波动,以保护这些敏感运行设备。 我们的压缩机为您提供世界领先的效率,从而确保较低的运行成本和可靠的运行。 所有这些方案都将有丹佛斯专家团队提供出色的技术支持服务。

性能及优势

一站式服务,由经验丰富的空调专家提供

精确的温度控制以保护敏感设备

紧凑,节省空间的组件

低功耗

针对环保,低全球升温潜能值的制冷剂进行了优化

降低了应用成本,投资回收期短,服务简便

遍布全球的专职客户服务

应用图的关键:

  • 压缩机
  • 压力开关
  • 球阀
  • 止回阀
  • 冷凝器
  • 风扇
  • 电磁阀
  • 干燥过滤器
  • 视镜扩充装置
  • 蒸发器
  • 控制器
  • 压力传感器
精密控制应用图
紧密控制系统中的变速技术-丹佛斯

丹佛斯变频技术

通过使用丹佛斯变频压缩机解决方案,与传统的开停压缩机或机械控制技术相比,可以节省大量能源。