丹佛斯扩展无油程序 — EXO
当今的暖通空调系统具有很高要求。暖通空调系统不仅要求满足能源和性能标准,还要为建筑业主提供额外优势。无油系统满足并高出此类标准和要求。
丹佛斯开创性的无油技术和应用专业知识可帮助暖通空调专业人员设计可降低高要求建筑的运营和维护成本的系统,如数据中心、医院、教育机构和其他应用,其中需重点关注最短停机时间。
丹佛斯扩展无油程序 - EXO 包括无油冷水机的关键组件,如丹佛斯 Turbocor® 压缩机、热交换器、阀门和控制器,它们都是具有挑战性的建筑环境节能解决方案。
利用丹佛斯 EXO 程序构建完善的无油系统,该系统可降低冷水机的停机风险,降低声级,并节省更多运营成本。
特点和优势
优化无油暖通空调系统的广泛产品组合
缩减维护和应用成本,降低回报周期
高效、零噪声、极其轻质和结构紧凑型无油系统
全球范围专业技术和客户服务
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品手册 | Danfoss Solutions for Chillers | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 26 10月, 2018 | 44.2 MB | |
产品手册 | Danfoss Solutions for Chillers | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 19 5月, 2017 | 2.3 MB | |
产品手册 | Danfoss Solutions for Chillers | 法语 | Multiple | 29 10月, 2018 | 44.2 MB | |
产品手册 | Danfoss Solutions for Chillers | 意大利语 | Multiple | 20 3月, 2018 | 3.7 MB | |
产品手册 | Danfoss Solutions for Chillers | 俄语 | Multiple | 28 6月, 2019 | 2.8 MB | |
产品手册 | Danfoss Solutions for Chillers | 英語 | Multiple | 14 4月, 2020 | 3.9 MB |
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }微板™技术微板™是一项革命性技术,
是在面向应用方面更进一步的高性能换热器设计,
专为区域能源解决方案而开发,适用于制冷量达 800 kW / 225 TR 的热泵、制冷机和
恒温恒湿系统。 -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }视液镜SGP 是一系列适用于高压应用的视液镜(最大工作压力为 52 bar/754 psig)。SGP 提供了针对含矿物油制冷剂优化的版本,如 HCFC,此外还有针对不可燃性 HFC 制冷剂优化的版本。SGP 分为喇叭口连接、焊接和马鞍式连接等类型,配备或未配备湿度计。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }制冷压力开关和恒温器此系列压力开关和恒温器覆盖制冷和空调领域的大量应用。压力开关和恒温器分为两大类别: KP 用于标准用途,RT 用于重载用途。开关可以采用氟化制冷剂以及氨。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }空调和制冷压力传感器丹佛斯提供一系列压力传感器,AKS,针对食品零售制冷进行了优化,可确保精确的测量-安全且节能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }制冷温度传感器制冷温度传感器适用于空调内部应用,以及商业和工业制冷应用。Pt 1000 传感元件符合 DIN/IES 751 的 B 级要求,可确保温度信号的精准可靠,适用于调节、安全记录和数据记录。
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }冷水机组就冷水机组而言,能耗是建筑业主选择它们的关键驱动因素。根据建筑物的大小、类型和用途以及周围气候,您需要不同的选择以匹配各种冷水机设计,从而为您的客户提供高价值,并使您在市场中脱颖而出。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }热泵高效环保型热泵解决方案是现代所有住宅和商用建筑供暖和制冷的核心。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }HVAC/R 系统的工况监控在与空气流动和室内空气质量相关的应用中,工况监控功能可在问题发生之前防微杜渐,从而提高系统正常运行时间和竞争力。
联系我们
如需了解更多详情,请联系我们。