优化冷链运输中的能源利用
温度控制逻辑依赖于冷冻货柜或冷藏船,以确保从收获阶段或生产加工阶段为客户保存和安全运输食品、饮料和药物。丹佛斯变频器可靠性更强、系统级热力效率更高,可为冷藏船、冷冻库、食品加工厂、食品零售部门和整个冷链创造卫生和受控的环境。
优化冷藏运输货物状态
对于许多冷藏运输工具,如冷藏船、卡车、拖车、火车、巴士和轮船,变频器用于控制能保持货物最佳状态的设备。根据需求设置输出以优化能源使用,减少组件磨损,确保最低拥有成本。
设置多种制冷专用功能,确保节约成本和降低能耗。例如,在夜间和冬天环境温度较低时,VLT® Refrigeration Drive 自动把压缩机和风扇调至“休眠模式”。根据室外温度保持最佳温度。变频器监测环境温度,如测到环境温度上升就重启设备。受控制的制冷设备能耗大大减少,有助于减少运输燃料费用和废气排放量。在运输易腐物品的过程中可靠性至关重要。丹佛斯变频器确保压缩机和风扇在电力稍紧张时仍保持运行。
轻体柜机以及 OEM 定制变频器可大大提升制冷系统可靠性和 COP,并降低总拥有成本。
产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Compact Starter MCD 201 和 MCD 202两个系列的软启动器可为高达 110 kW 的电机提供全部电机启动解决方案。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Soft Starter MCD 600此款紧凑智能型软启动器具备自适应功能,为各类定速应用提供全面的电机保护。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Soft Starter MCD 500三相异步电动机软启动和停止的全面解决方案。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Soft Start Controller MCD 100VLT® MCD 100 软启动器极具性价比且结构紧凑,可提供基本的软启动和停止功能,轻松采用 DIN 导轨安装。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103FC 103 专用于控制压缩机、泵与风机,节约制冷设备的大量能源。
联系我们
有关更多信息,请 联系我们