监控和管理易腐产品
丹佛斯的货车、拖车和面包车冷藏应用旨在协助监控和管理易腐产品,例如食品、药品和化学品。该应用是具有挑战性的应用之一,因为集装箱和环境温度的范围很广,且需要承受货车、拖车和面包车冷藏设备内高湿度和腐蚀性环境等极端恶劣条件。
我们的解决方案具有卓越的温度和湿度控制性能,可保护各种易腐货物。
用于货车、拖车和面包车冷藏系统的丹佛斯组件包括紧凑型膨胀阀、球阀、干燥过滤器、压力开关和调节器以及电磁阀。安静而高效的直流压缩机可更大限度地减少能源消耗,且丹佛斯组件已经过精心设计,可与天然制冷剂配合使用。视液镜和止回阀等其他组件同样具有可靠的性能和诊断功能。
特点和优势
产品适用于所有常用制冷剂,包括天然制冷剂
卓越的温度控制
高能效
可靠解决方案、低运行和维护成本
不锈钢组件提高了性能、耐用性和可靠性
紧凑型轻质组件

相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }视液镜SGP 是一系列适用于高压应用的视液镜(最大工作压力为 52 bar/754 psig)。SGP 提供了针对含矿物油制冷剂优化的版本,如 HCFC,此外还有针对不可燃性 HFC 制冷剂优化的版本。SGP 分为喇叭口连接、焊接和马鞍式连接等类型,配备或未配备湿度计。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }制冷压力开关和恒温器此系列压力开关和恒温器覆盖制冷和空调领域的大量应用。压力开关和恒温器分为两大类别: KP 用于标准用途,RT 用于重载用途。开关可以采用氟化制冷剂以及氨。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }空调和制冷压力传感器丹佛斯提供一系列压力传感器,AKS,针对食品零售制冷进行了优化,可确保精确的测量-安全且节能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }制冷压力传感器制冷压力传感器适用于商业空调以及商业和工业制冷应用。传感器为不锈钢材质,兼容于氟化制冷剂和天然制冷剂,采用激光焊接,无软密封,可长期确保其密封性。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }干燥过滤器全封闭设计干燥过滤器是系统需要高干燥能力和抵御酸性物质的商业制冷应用的理想选择。
联系我们
如需了解更多详情,请联系我们。