集装箱高效制冷系统
冷藏集装箱或冷藏箱是一种海上运输时对于温度敏感性高的货物使用的集装箱。这些集装箱具有一个或多个温度室。就系统的设计和可靠性而言,此应用是具有挑战性的制冷应用之一。集装箱必须具备承受海上振动、冲击以及恶劣环境的能力。所有组件必须通过盐雾试验,并符合其他严格规范,以确保货物在运输过程中的安全冷藏。
丹佛斯提供可靠的控制器和热交换器,以便构建高效的集装箱制冷系统。在我们的产品组合中,您还可找到适用于二氧化碳的产品,二氧化碳在集装箱制冷系统中具有替代氢氟碳化物的巨大潜力。冷藏箱系统设计采用半封闭式活塞压缩机或涡旋压缩机。冷藏箱中首选使用多制冷能力/速度压缩机。丹佛斯组件将始终确保冷藏集装箱达到更佳性能。
特点和优势
精确温度控制
清洁卫生且低腐蚀性不锈钢产品
可靠解决方案、低运行和维护成本
产品适用于所有常用制冷剂,包括天然制冷剂
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }微板™技术微板™是一项革命性技术,
是在面向应用方面更进一步的高性能换热器设计,
专为区域能源解决方案而开发,适用于制冷量达 800 kW / 225 TR 的热泵、制冷机和
恒温恒湿系统。 -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }视液镜SGP 是一系列适用于高压应用的视液镜(最大工作压力为 52 bar/754 psig)。SGP 提供了针对含矿物油制冷剂优化的版本,如 HCFC,此外还有针对不可燃性 HFC 制冷剂优化的版本。SGP 分为喇叭口连接、焊接和马鞍式连接等类型,配备或未配备湿度计。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }制冷温度传感器制冷温度传感器适用于空调内部应用,以及商业和工业制冷应用。Pt 1000 传感元件符合 DIN/IES 751 的 B 级要求,可确保温度信号的精准可靠,适用于调节、安全记录和数据记录。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }干燥过滤器全封闭设计干燥过滤器是系统需要高干燥能力和抵御酸性物质的商业制冷应用的理想选择。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }可编程控制器——MCX丹佛斯的通用 MCX 可编程控制器系列为您提供所需的功能和稳定性,可以较大程度地发挥供热、通风、空调和制冷 (HVAC/R) 设备的作用。
联系我们
如需了解更多详情,请联系我们。