提供舒适的室内环境
火车操控员深知,在整个行程中,不论室外气候情况如何,舒适的室内环境是众多乘客的更优先需求。
为了满足舒适性和可靠性的不断需求,空调系统必须具备广阔的制冷范围同时采用抗振组件。
除了乘客舒适度和系统可靠性,高效利用能源也是火车操控员需要的一个重要设计因素。因此,重量轻且结构紧凑的组件必须贯穿这个系统设计过程。
丹佛斯提供可靠高能效空调系统解决方案,确保乘客旅程的舒适性。

特点和优势
膨胀阀在所需温度下可提供高效制冷效果
干燥过滤器、视液镜、截止阀提供可靠的系统保护和方便的维护
开关提供更佳压缩机和风扇控制
直流压缩机提供高能效、运输稳定性、低噪音和紧凑结构
压力调节阀提供曲轴箱、吸气和冷凝压力调节
微通道换热器作为冷凝器提供更少制冷剂充注量和更高防腐蚀性
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }制冷压力开关和恒温器此系列压力开关和恒温器覆盖制冷和空调领域的大量应用。压力开关和恒温器分为两大类别: KP 用于标准用途,RT 用于重载用途。开关可以采用氟化制冷剂以及氨。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }空调和制冷压力传感器丹佛斯提供一系列压力传感器,AKS,针对食品零售制冷进行了优化,可确保精确的测量-安全且节能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }制冷温度传感器制冷温度传感器适用于空调内部应用,以及商业和工业制冷应用。Pt 1000 传感元件符合 DIN/IES 751 的 B 级要求,可确保温度信号的精准可靠,适用于调节、安全记录和数据记录。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }制冷压力传感器制冷压力传感器适用于商业空调以及商业和工业制冷应用。传感器为不锈钢材质,兼容于氟化制冷剂和天然制冷剂,采用激光焊接,无软密封,可长期确保其密封性。
案例故事
即将推出...
即将推出...
联系我们
如需了解更多详情,请联系我们。