优化谐波抑制
减少谐波影响,同时确保系统尽可能高效地运行,这是一项艰巨的任务。
丹佛斯传动提供专为您的业务和系统设计的谐波解决方案,帮助您保持绿色能量增益。
谐波如何干扰您的系统?
谐波是指具有频率分量的电压和电流,这些分量会污染交流电路中的纯正弦波形,最终使主电压失真。更复杂的是,现场电源电子开关设备的数量越多,失真度将越大。无论拥有多少产品,结果都是相同的:谐波干扰会影响可靠性、增加成本并影响总体产品质量。
尽管这些问题广泛存在,但它们所展示的挑战以及解决这些问题所需的措施因系统不同而异。
如果不采取任何措施,会发生什么?
主电源谐波过度失真意味着电源不仅含有 50 Hz 或 60 Hz 分量,而且含有频率更高的分量。电气设备无法利用这些分量,因此,谐波失真的影响可能很严重:

电源和网络利用率有限

意外停机、控制系统故障和耐用性低,导致损失增加

脉动和电机转矩减小

我们的谐波抑制解决方案可最大限度地提高系统性能

水和废水处理设施中的谐波

HVAC 应用中的谐波
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯高级有源滤波器 AAF 007只需一个产品,即可抑制谐波、校正功率因数并补偿不平衡。AAF 007 提供卓越的效率,适用于所有丹佛斯变频器。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 1000这是一款适用于工业应用可靠运行的空冷中高压变频柜机。特别适用于在低功率和中功率范围的泵和风扇等应用的可变扭矩负载。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXC柜装式变频器,用于要求苛刻的应用,配有源前端和低谐波解决方案选件。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 控制所有类型的泵,并配有多泵控制器。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iC2-MoveiC2-Move 是一款设计紧凑的,专用于物流输出的变频器。
丹佛斯传动如何提供帮助

想了解更多有关谐波失真的信息?
让我们的常驻专家 Gregers Geilager 为您展示窍门。观看访谈,了解 Gregers 对谐波干扰的看法,以及如何在优化系统的同时以最节能的方式应对谐波干扰。

提升系统性能的新方法
使用 MyDrive® Harmonics 工具计算系统中的谐波干扰,根据您的需求量身定制谐波抑制解决方案。只需使用内置的电源电路模拟器,即可对系统进行模拟,找出需要更改的地方。以最高效的方式控制谐波。