开创全新维度
新维度就在眼前。它与那些开放、互联且智能的系统新业态完美契合。在全新推出的变频器内成为现实。丹佛斯传动 iC7 系列可谓以可持续、高能效的方式成为助力您所在行业开创新纪元的绝佳机会。

iC7-Automation
前所未有的强大动力和精准度
无论您所在的行业如何运转,使用全功能变频器必将带来改变。变频器的使命是为您提供卓越的高能效电机控制、预测性维护功能,以及内置加密。实现最高性能的系统。

iC7-Marine
高性能,低排放
优化您的应用需要能够提高运行时间的智能变频器。功能强大的变频器会提高船舶性能,减少排放。高可靠性变频器让您的系统能够应对任何环境或工作负荷。

iC7-Hybrid
智能电力转换推动能源转型
为了让世界脱碳,我们需要支持交通、工业电气化和可再生能源增长。在混动或全电系统中使用智能、高效、灵活的变流器。变流器旨在帮助您实现气候目标,同时也实现盈利目标。
新维度
体验质量新纪元。这些变频器都开创了新道路,让单一应用或整个系统性能得以提高。涉及到硬件和软件,您需要变频器总是能够达到最高的质量和可靠性标准,从而在应用中实现可预测、可重复的性能。




丹佛斯传动开启更美好的明天
无论您在什么位置,无论您的系统如何,都需要应用优化的变频器解决方案。都需要能够提供独特服务和支持的合作伙伴的支持。
使用专为改变电机运行方式而设计的变频器,让工艺精度、能效和减排都上新台阶。同时改善混合动力和电气化。
8% — 变频器在环保方面的潜力
您知道吗?如果每个驱动设备都能使用变频器,就有可能为地球节省 8% 的电力。选择正确的道路,有助于快速发挥这种潜力。
iC7-Automation

丹佛斯 iC7-Automation 变频器
对于持续提供动力的高端应用,您需要在运营核心处置入灵活、智能技术的紧凑变频器。实现卓越的创新型变频器——提供前所未有的强大动力和精度。
使用无缝契合您的系统的全功能、高度灵活性变频器,切实满足您的需求。

先进的电机控制
iC7 系列更丰富的内置传感器,提高处理能力,提升设备性能。该变频器具有强大的转矩响应能力,可有效应对突如其来的重型负载,确保可靠运行。
快速启动和运行:变频器可智能检测您使用的电机技术、并进行快速调整,从而优化性能。

安心连接
利用用于工业物联网的网关技术、云和分析平台,开创安全新维度。iC7 系列配备全球首款加密芯片硬件,可降低数据安全风险,让您安心连接。
可在安全环境中进行更深入和系统可视化分析。前所未有的具有安全性能的变频器,为您提供前所未有的卓越保护。
适用于大多数行业的多功能优质变频器
使用完美结合了优质硬件和软件的灵活变频器,可以准确控制普通精度和更高精度应用。使用可适应您需求的变频器,还可以增加自己的功能。



分离和离心
安全连接,高效、精确分离
这些变频器可以捕获制动能量来优化过程效率,即使有振动和过程干扰,仍能以可靠的精度运行。
隧道挖掘和破碎
坚固可靠,高抗冲击性能
无论电网条件如何,也能实现无可比拟的冲击负载补偿和运行稳定性。年复一年,生产效率稳步上升。
进入全新维度
iC7 系列基于三个原则:智能、保障未来、多功能性,其核心是无与伦比的质量。即使在振动和冲击非常强的条件下,耐用变频器也会保持持续高性能。配备了出色的散热性能。即使在偏远严苛环境中,也可实现使用寿命更长、效率更高的设备。




智能安防
为工业物联网做好准备
切换为带有世界级云和工业物联网系统安全性的 iC7-Automation 系列变频器,为系统未来几十年提供保障。您可以充分发挥应用的最佳性能,无需担心数据的存储位置和存储方式。
依托硬件,实现卓越的保护性能
业内首款安全设计优先的变频器,通过内置加密硬件、受保护的固件和加密数据传输功能,很好地保护您的系统。

功率密度
体积更小巧,性能更强大
节省成本,提高应用系统的总体可靠性,提供更高转矩性能,占地面积更小。得益于热管道冷却技术,使用功率密度极高的变频器。
过载功能
您需要具有高过载能力的变频器,来应对任何挑战。适用于运行负荷不变或变化较慢的应用,也是用于需要更高短期过载和恒定转矩运行的应用。
内置传感器
通过使用内嵌了传感器的变频器,可以更准确地确定电网电压和频率、减少谐波,还能提高电机控制性能、改善电源质量,改进应用应对中断的方式。

电机控制
前所未有的准确度
卓越自动化性能需要最佳电机控制,开箱即得的高性能变频器。正因为如此,每个 iC7 变频器都配备了多个传感器,实现快速适应性和全面的更佳结果。对于您来说,这意味着一切,飞车启动捕获响应速度更快,温度控制更佳。
模块化
无论您是什么系统,都能获得顶级体验。利用具有电机、连接、网关、云和分析平台完全兼容性的变频器。
可量化优点
通过卓越的开环低速性能,原创的全新的控制算法,无论速度下降如何,都可以可靠保持恒定转矩。现场总线和电机之间的延迟偏差接近零,响应快速、一致,机器性能大幅提高。
变频器
动力强大。结构小巧。
风冷系统模块
行业领先功率密度。针对快速集成而设计。
变频器柜机
实现更简化的系统,更简便的使用。
水冷系统模块
超薄设计,动力强劲。在严苛条件下仍然具有高可靠性。
iC7-Marine

丹佛斯 iC7-Marine 变频器
对于具有挑战性的海上导航应用,您需要一套多功能变频器,旨在尽可能地利用远洋和内河船舶。变频器将帮助您减少能源使用和排放,同时提供无与伦比的性能和前所未有的功率密度。无论您的应用如何,环境怎样,系统都能以更佳性能运行。且使用寿命延长。

智能
通过更智能变频器为您带来自由,您可以按照自己的方式连接和分配智能,保障系统的未来,延长应用使用寿命——而无论通过先进系统、云还是海上通信系统。
船舶行业正在变得越来越智能,因此您需要带有内置软件功能和顶级计算能力的变频器来帮助您保持竞争前列。变频器使用智能算法为您提供卓越的速度、转矩控制和准确性。实现更长久的应用——更佳性能的船舶。

更高功率密度
我们设计的 iC7 系列变频器实现了前所未有的高性能和紧凑性。在功率和高扭矩传递方面取得了飞跃,同时将空间需求降到最低。无论您着眼于哪种船舶应用,都会在装置中获取更多空间。
出色的动力,优秀的散热管理——一切都是最好的。帮助您优化空间和传热,同时降低电气室尺寸和船上冷却需求。为您提供高可靠性系统,在大海深处,无论温度升至多高,都可保持低温。
推进
充分发挥重要高端应用的效力
无论您需要优化海上航行船舶的推进效率,还是希望充分发挥客船上柴油-电动混合系统的效力,变频器都可轻松适应所有标准推进电机。
绞车
优化速度,优化张力控制——以及更多
使用先进的机械制动控制,降低齿轮和制动器上的应力,优化速度和张力控制,保持稳定的负载位置——负载共享功能可以让若干电机驱动同一个绞车。
带来全新维度
iC7 系列具有卓越的功率密度、行业标杆式散热管理和简单的系统集成,为您带来电机控制和模块化控制功能方面的世界级精度。因此您可以优化重载应用,同时减小总体占地面积。




安全性
安全性和智能性相结合
切换为带有世界级云和物联网系统安全性的 iC7-Marine 系列变频器,为系统提供未来几十年的保障。您可以充分发挥应用的最佳性能,无需担心数据的存储位置和存储方式。
端到端安全性
使用业内首款安全设计优先的变频器,以及内嵌式密码硬件、受保护的固件以及加密数据传输功能,让您的系统始终处于保护之下。
更大灵活性 - 从容应对一切
独特的水冷模块提供实现最大灵活性所需的架构。高度集成的电源选件概念隐藏在每个模块下方的集成单元中。集成单元已经预接线和预配置,带有用于冷却介质的简单可插拔接头。前检修门可确保快速安装与维护。
无懈可击的可靠性为任何航行提供动力,以及广泛的批准类型:DNV GL、BV、Lloyd’s Register、ABS 和 CCS。超低谐波电流 THDi,保护您的系统。
可量化优点
- 通过各种选件获得您所需的功能
- 并联和预接线节省了集成和服务时间
- 加快船级社系统的认证

轴性能
正常运行时间更长久
使用内嵌了创新控制,增加了传感器的高度灵活变频器,提高轴性能、速度,响应时间随之增加。缩短投资回报期,同时实现更高精度和输出。
缩短变频器调试时间
采用电机类型检测,无需专业知识即可识别和调节新电机。简化混合推进系统的调试。我们的变频器为您提供智能、灵活的软件,可加快系统调试速度。
完整传感器功能
通过多个内置传感器,不仅可以改善电机控制和动态性能,而且还有很多其他优势。现在,您可以管理每个组件,让系统根据需要准确响应。
iC7-Hybrid

丹佛斯 iC7-Hybrid 变流器
借助紧凑型智能一体变流器,加入绿色能源转型的行列,在实现碳目标的同时领先竞争对手。门槛低、内置组件符合各种规范,正是您迈入电气化或提高现有业务盈利的契机。我们可以携手让更多系统脱碳、实现电气化,用更低的能耗实现更多价值。

让您的系统实现电气化,充满竞争力
未来几年,可以利用智能变流器让灵活、有弹性的能源系统与时俱进,该智能变流器可以确保网络安全、可扩展,为您未来的智能电力系统做好准备。iC7-Hybrid 的核心在于多功能。它具有超快速功率转换控制,可以平稳地处理快速动力转换波动,确保稳定性。该变频器针对各种电力转换目标进行了优化,您可以将其用于智能电网或微电网、交流或直流电网。iC7-Hybrid 可以为电解、储能、岸电或船舶应用提供电力转换解决方案。

快速精确的电网控制 - 从容应对
iC7-Hybrid 电力转换器是全球恶劣环境下性能最好的变频器 - 耐受振动、高温和灰尘。对于相同的电流额定值,其高功率密度使得安装空间缩小至替代方案的 50%。因此可以节省空间,减少冷却功率。通过独特的滤波器集成,您的设计、安装和服务过程也变得更加简单和快速。

降低风险,更快进入市场
使用 iC7-Hybrid,您可以访问数字双系统仿真模型,无需原型设计,从而加快设计和规范说明阶段。这些过程变得更快速、更简单且更准确,您可以获得可靠的高性能系统,更快进入市场,风险会更小。仿真模型是根据模型设计的 , 可确保模型始终有效:保持最新状态又准确。
进入智能全新维度
内置网络安全意味着您可以放心地连接物联网或远程监控服务,因为系统可以很好地防止未经授权擅自进入。无论在边缘还是云端运行。准备好迎接行业的未来,您的系统就可以开始以服务为导向创造收入。利用这款智能变流器,您可以按照自己想要的方式自由连接和分配智能。无论从事哪个行业领域,iC7-Hybrid 都能让您畅想前所未有的全新数据驱动商业模式。







在不可预测条件下坚固耐用
iC7-Hybrid 为水冷型,即使在不可预测的条件下,也能实现世界级耐用性的电力转换。
尽享极低空气热损耗,确保降低空调负荷。方法?该产品将 IP55 防护等级的电子元件与抗振和抗冲击机械装置、紧凑的水冷滤波器和高效的液体冷却相结合。

可定制的
大量标准功能支持您快速进入市场。您也可以选择全面定制和可编程性,定制 UX 和功能。在仿真环境中开发定制功能,在 iC7-Hybrid 控制器中直接部署代码。得益于世界一流的网络安全,我们始终对您的知识产权提供充分保护,让您高枕无忧。

快速的多功能功率控制
电力质量和可靠性至关重要,iC7-Hybrid 可以为您提供卓越的交流和直流电网性能。快速的初级控制解锁了实现快速过程响应的新途径。