丹佛斯开式泵在船舶海工行业再创佳绩
丹佛斯开式泵包括D1P重载开式泵和S45系列中载开式泵,2022年在国内完成船舶、海工应用配套300台套,其中120多台通过CCS、ABS、BV等船级社认证,得到了国内外船舶、海工主机客户的肯定。为了更好的支持客户的需求我们在过去的近一年的时间里进行了多项产品开发。
D1P泵是由丹佛斯中国团队研发和生产并逐渐成长为一个全球性的产品。目前D1P系列有6种排量选项(65cc/130cc/145cc/160cc/193cc/260cc)和一系列成熟的控制选项(压力补偿、负载敏感、机械/电控功率控制,电/液比例排量控制)。连续工作压力可持续高达 350bar [5000psi]、间歇压力高达 400bar [5802psi],同时集成增压泵允许D1P泵以高达 2500rpm 的速度运行。D1P160和065的发布,标志着D1P系列开式泵的产品线进一步完善,为客户提供更多的选择,为我们带来更多的业务机会。
为了满足客户对船检认证时间周期的要求,我们对船检流程进行更新,开发了D1P和S45泵针对CCS、ABS船检泵在型号中的新选项。这个新选项的开发不光简化了船检流程还能帮助最终用户根据铭牌型号更好的管理设备零件清单。
D1P和S45泵在船舶、海工应用的优异表现也让我们赢得了国际客户的大量订单,今年在欧洲和亚太客户有BV船检认证需求后,我们海盐工厂进行了BV船级社形式认证并顺利取得了证书。进一步丰富了我们海盐工厂产品做船检认证种类。目前海盐工厂可以做船检认证如下: