![](/media/qfpflilx/water-wastewater-edge-campaign-1920x420.png?width=420&height=1920&rnd=133118729233870000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
为水处理系统提供智能边缘
现代社会离不开水。确保用水效率从未如此重要。最近的研究表明,在运营中融入自动化过程控制可以帮助减少泄漏、优化水处理和能源效率,并减少二氧化碳排放。
丹佛斯将变频器置于水基础设施转型的核心位置,我们能够提供更高的性能、可靠性以及水处理和能源效率,帮助用户改进水系统。使用丹佛斯 VLT® AQUA Drive FC 202,可以通过内置的边缘智能实现更高水平的水处理和能源效率,且不会引发漏洞。
![VLT® AQUA Drive FC 202](/media/ohwl1maw/vlt-aqua-drive-1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
提高性能的智能边缘
利用丹佛斯传动获得专利的边缘技术,可对系统实现前所未有的控制,确保延长正常运行时间并节省运营成本。我们的变频器内嵌未上云的人工智能,能够自动定义特定于应用的基线操作参数。我们的智能变频器具有实时系统报警和故障检测功能,可提供现场解决方案,轻松集成到现有现场系统中,以提高性能并减少碳足迹。
![](/media/n2ijr5ja/water-wastewater-campaign-treatment-plant-1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
![](/media/1r3jw2pk/water-wastewater-campaign-plant-1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
![](/media/bw3an3px/icon-independence-407x270.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/orbfzuue/icon-gain-efficiency-407x270.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/anwfkfgq/icon-impove-security-407x270.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/2104/wastewater-treatment-plants.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
新报告:通过解决方案减少能耗和二氧化碳排放
丹麦供水业联合会 DI Water 报道说,全球污水处理减排潜力超过 180 Mtpa CO2e,相当于每年消除 1 亿辆轿车的排放量。减少耗电量的潜力接近所有欧洲燃煤发电厂的总发电量。丹麦经验表明,数字化可以减少 70% 的排放。VLT® AQUA Drive 在此方面发挥了关键作用。
深入了解我们的 VLT® AQUA Drive
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 控制所有类型的泵,并配有多泵控制器。
![](/media/6974/marselisborg-water-and-wastewater.jpg?width=420&height=1920&rnd=131813059184670000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
污水处理产生剩余电能
从 2010 年起,玛尔丽斯堡污水处理厂将重点从降低能耗转为最大限度增加净剩余电能。如今,该工厂的发电量超过自身消耗电量的 150%,生产的热量剩余 50%,可同时支持丹麦第二大城市奥胡斯的当地电力和区域供暖网络。该厂的碳足迹相应地减少了 35%。
![](/media/dtcfthkt/water-and-wastewater-campaign-server-room-1920x420.png?width=420&height=1920&rnd=133118728589900000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
丹佛斯变频器知识中心
是否想要充分利用电源转换器或变频器解决方案,以便轻松实现机械电气化、完全控制电机速度等?在我们的知识中心,可以找到保持领先所需的一切:关于行业趋势、创新和洞察的更新 — 包括地方和区域法规的变更。还可以转至存档位置,查看各种文章、演示文稿和变频器手册。