技术与创新

在丹佛斯, 我们继续将很大一部分营业额分配给我们充满激情的员工并投入到他们的突破性研发工作中。另外,我们还在各种关系上投入巨资。我们相信,大多数创新的解决方案来自于与客户的直接合作以及与大学的合作。

通过提供创新设计、制造和交付方面的专业知识和经验, 我们能够始终如一地提供高度可靠、完全定制的功率模块和相关的冷却概念。联系我们的应用专家,了解我们的最新技术如何将您的应用提升到新的水平。

Danfoss Bond Buffer®

创新的新技术提高了可靠性、性能、寿命和电流密度

在许多工业和汽车应用中,组件的可靠性和使用寿命至关重要。由于焊料层和铝线键合,传统解决方案的可靠性受到限制。通过使用独特的烧结技术、使用铜线替代铝线以及新的 Danfoss Bond Buffer® 技术,丹佛斯提供了出色的可靠性和卓越的性能。这些创新组合可大大延长寿命和/或提高电流密度。其他显着优势包括额外的热容量、更好的短路性能和更低的正向电压。 

ShowerPower® 冷却

量身定制,实现最大热传递和高可靠性

ShowerPower® 是一个独特概念,用于功率模块直接液体冷却。该专利技术以极低的成本提供卓越的热性能。与标准冷却解决方案相比,所需的硅用量减少达 50%。通过量身定制,冷却液可以智能地沿模块表面移动,可以在热点处实现更好的冷却,而不会危及整体冷却效率。 在加速寿命试验中,ShowerPower® 能够在系统要求的使用寿命内提供恒定的冷却性能和安全的水密性。