传感器
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }工业温度传感器丹佛斯工业用温度传感器系列基于它数十年来在全球船舶工业和冷冻设备内积累的丰富经验 ,毫无疑问,包括某些苛刻的应用环境。即使在苛刻环境中,我们的产品也深受信赖; 由于其坚固设计,它们具有较长使用寿命。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }工业压力传感器丹佛斯压力传感器可协助您对严苛的工业流程进行控制。它们准确、坚固且经久耐用,即使在恶劣的环境中也能实现日复一日的可靠运行。
开关
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }工业温度开关恒温器系列包括用于常规工业用途的组件和用于严苛应用的专用开关。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }电子压力开关这款紧凑的 OEM 电子压力开关(MEP 型)是专门为需要结合使用压力信号和压力开关的应用而设计的。性能可靠,甚至在严苛环境条件下也能稳定工作。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }工业压力开关压力开关系列包括用于常规工业用途的零部件和用于高要求应用的专用开关。
流体控制
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }工业用电磁阀电磁阀的阀体和电线圈通常是单独提供的,之后才组装在一起。整个装配过程快捷方便,无需使用工具,因此提供了较大程度的产品灵活性和可用性。电磁阀也可以根据需求以已组装的形式提供。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }外部操控阀外部操控阀旨在用于更为专业的应用,比如: 污渍灰尘较多的介质,高粘度介质,高环境温度,大流量,潮湿环境和具有爆炸风险的环境。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }温控阀温控阀是一种简单可靠的解决方案,它既不需要电力,也不需要控制空气。其可用于多种应用,比如在冷却系统中自动控制水温。这些阀门可配备远程传感器或内置传感器。