丹佛斯动力系统再制造

丹佛斯动力系统备件和服务申请书

丹佛斯动力系统备件和服务申请书

您等不及合适的备件。但您也不能以次充好。请相信丹佛斯动力系统,它能准时交货、拥有顶尖技术支持,能够满足您对质量的期望。

请求距离您最近的丹佛斯动力系统代表与您联系,以了解关于部件、维护、再制造等方面的更多信息。
填写申请书

所有正确的选件

我们全面的再制造计划意味着您和您的客户拥有所有正确的选件以重振旗鼓并继续前进。

再制造

降低成本,让您安心体验全新性能。我们的再制造产品已更新至最新的规格,并且由我们技术熟练的操作人员严格执行严密的、高技术的再制造流程。

跟新的一样。

我们严谨而一流的再制造技术意味着您得到的产品绝对符合,或者甚至超过 OEM 原厂规格要求。

OEM 和最终用户逐渐认识到,再制造产品会降低总体拥有成本,延长设备的正常运行时间。实际上,美国过去几年行业内的再制造活动增加了 50%。我们在爱荷华州埃姆斯的加工及装配厂生产的再造产品比新产品能更快交付。

为什么要进行再制造?

行业中的各大参与者都深知再制造在产品整个生命周期内对各方都有利,从组件供应商、生产商,甚至是环境。实际上,一家重要的 OEM 在全球各地可能有 20 个再制造中心。 

终端用户可以管理输入成本,降低总体拥有成本,延长设备的使用寿命。对产品拥有者来说,最为核心的是:与新产品相比,再制造产品节约的成本可以高达 35%。

区别何在?

再制造产品不是维修过的产品。我们的再制造流程具有工业规模,采用质量控制流程,工厂环境非常专业。我们的再制造产品也经过测试,测试标准与新产品完全相同,并且也有 18 个月的标准质保期。

丹佛斯动力系统再制造

我们先进的高技术再制造流程需要高技能操作员完成多个步骤,包括:

污染检测

纯碱爆炸

激光和测微计检查

创新回收技术

现场 CMM(坐标测量机)测量

工具测量和维修

专家装配

试验台认证

我们提供的传统品牌

丹佛斯流体动力 萨澳 - 丹佛斯 萨澳 - 格特伯 桑斯川特 萨澳 - 桑斯川特 怀特驱动产品 怀特液压