电动化重型车辆和机器
全球最先进的电驱动力总成系统,适用于公路应用,并由功能强大的软件控制以提供最高效率。



我们是电动化领域的专家
交通工具电动化浪潮席卷的对象绝不仅仅只限于乘用车。更大的车辆也加入了电动化的行列,与此同时,我们多样化的产品组合使我们能够在涵盖巴士、卡车和货车的非公路市场中发挥领军者的作用。我们的 EDITRON 公路电驱系统经过精心设计,可以在恶劣的条件下运行,同时提供出色的效率。
我们提供丰富的产品组合,它们具有从 30kW 到 1000kW 不等的功率。



EDITRON 公路电驱系统


相关产品
了解更多有关 Danfoss Editron 的信息
案例研究
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }改善海上冬季航行冬季海上航行高速公路 II (WINMOS II) 项目由欧盟连接欧洲设施计划共同资助,是一项投资 760 万欧元的计划,旨在开发和加强欧盟最北端水域(例如波罗的海)的海上冬季航行系统。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }全面释放车辆机动性葡萄园和果园工人通常需要在非常局促的空间内进行作业。 农民企业家 Lorenzo Menghi 使用搭载 ActiveSteer 的SAME Frutteto CVT,这是一款特种作业拖拉机,它采用了丹佛斯动力系统的 MultiAxis-Steer™ 四轮电液转向解决方案。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }开启轻便务农时代眼睛疲乏、肌肉酸痛, 现年 60 岁的 Giorgio Speranza 过去一直认为这是收割季节不可避免的痛苦。这种情况将不复存在。他最近测试了配备了 IDEALDrive 的 Fendt IDEAL 联合收割机--在这台设备上您可以通过手柄而非传统方向盘实现车辆转向。”这也许是我经历过的最轻松的收割了。“他说。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }台北巴士推动电动巴士改革台湾台北市采用 Danfoss Editron 的动力总成系统,为其首条全电动巴士线路提供动力。借助该系统,巴士不会产生任何排放,并且在满载时,续航可以超过 260 km,而在空载时为 300 km。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }未来的井下矿用车辆就在眼前Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH(Paus),是一家矿用及隧道领域的专业机械和车辆制造商,并已经开发出了全电动的 MinCa 5.1 非公路车辆,并由我们的 EDITRON 动力总成系统进行驱动。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }芬兰最古老的渡轮改为全电动Danfoss Editron 为芬兰最古老的渡轮提供了一个零排放的电驱动力总成系统。Föri 渡轮认识到需要使用更清洁、更高效的船舶,因此用电动机取代了柴油机。