• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

EDITRON 非公路电驱系统

Editron 非公路电驱系统

EDITRON 非公路电驱系统针对重载应用中的苛刻工况而专门设计。

展开 收起

我们是多种非公路应用的头号系统提供商

我们是电动化领域的专家

随着全球众多公司、城市和国家/地区不断设定二氧化碳减排目标,人们对电驱和混合动力机器的需求也变得日益强烈。我们多样化的产品组合使我们能够成为非公路市场的领军企业,而且我们的系统经过精心设计,可以在恶劣的条件下运行,同时提供出色的效率。

我们提供丰富的产品组合,它们具有从 30kW 到 1000kW 不等的功率。

EDITRON 非公路电驱系统

Danfoss Editron eCalculator

Danfoss Editron eCalculator

测试全新的 eCalculator 工具,以设计电驱和混合动力总成。 

Danfoss Editron eConfigurator

Danfoss Editron eConfigurator

使用我们的 eConfigurator 创建您自己的电机方案。 

相关产品

案例研究

  • if (isSmallPicture) { 改善海上冬季航行; } else if (isBigColumns) { 改善海上冬季航行 } else { 改善海上冬季航行 }
    改善海上冬季航行

    冬季海上航行高速公路 II (WINMOS II) 项目由欧盟连接欧洲设施计划共同资助,是一项投资 760 万欧元的计划,旨在开发和加强欧盟最北端水域(例如波罗的海)的海上冬季航行系统。

  • if (isSmallPicture) { 全面释放车辆机动性; } else if (isBigColumns) { 全面释放车辆机动性 } else { 全面释放车辆机动性 }
    全面释放车辆机动性

    葡萄园和果园工人通常需要在非常局促的空间内进行作业。 农民企业家 Lorenzo Menghi 使用搭载 ActiveSteer 的SAME Frutteto CVT,这是一款特种作业拖拉机,它采用了丹佛斯动力系统的 MultiAxis-Steer™ 四轮电液转向解决方案。

  • if (isSmallPicture) { AGCO 现场测试工程师,Andrea Soglio; } else if (isBigColumns) { AGCO 现场测试工程师,Andrea Soglio } else { AGCO 现场测试工程师,Andrea Soglio }
    开启轻便务农时代

    眼睛疲乏、肌肉酸痛, 现年 60 岁的 Giorgio Speranza 过去一直认为这是收割季节不可避免的痛苦。这种情况将不复存在。他最近测试了配备了 IDEALDrive 的 Fendt IDEAL 联合收割机--在这台设备上您可以通过手柄而非传统方向盘实现车辆转向。”这也许是我经历过的最轻松的收割了。“他说。

  • if (isSmallPicture) { 台北电动巴士 ; } else if (isBigColumns) { 台北电动巴士 } else { 台北电动巴士 }
    台北巴士推动电动巴士改革

    台湾台北市采用 Danfoss Editron 的动力总成系统,为其首条全电动巴士线路提供动力。借助该系统,巴士不会产生任何排放,并且在满载时,续航可以超过 260 km,而在空载时为 300 km。

  • if (isSmallPicture) { 全电动 MinCa 5.1 非公路车辆; } else if (isBigColumns) { 全电动 MinCa 5.1 非公路车辆 } else { 全电动 MinCa 5.1 非公路车辆 }
    未来的井下矿用车辆就在眼前

    Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH(Paus),是一家矿用及隧道领域的专业机械和车辆制造商,并已经开发出了全电动的 MinCa 5.1 非公路车辆,并由我们的 EDITRON 动力总成系统进行驱动。

  • if (isSmallPicture) { 芬兰最古老的渡轮改为全电动; } else if (isBigColumns) { 芬兰最古老的渡轮改为全电动 } else { 芬兰最古老的渡轮改为全电动 }
    芬兰最古老的渡轮改为全电动

    Danfoss Editron 为芬兰最古老的渡轮提供了一个零排放的电驱动力总成系统。Föri 渡轮认识到需要使用更清洁、更高效的船舶,因此用电动机取代了柴油机。

电动化案例

即时了解我们的项目与更广泛电动化行业的最新动态,阅读我们专家的博客,并观看我们团队展现其电动化项目案例的视频。


⇒ 访问网站 ⇐