-
自力式差压控制阀是一类工具,可用于优化供暖系统。
PDF 3.8 MB本文中,您能了解更多关于自力式差压控制阀的信息,包括工作原理,使用优点,及其所用的应用,终端客户和 DH 公共设施公司的优势。 -
为什么区域能源是未来的解决方案
PDF 441 KB最近 COP21 会议在巴黎召开,会议签署了全球协议,协议目标为限制全球变暖,较工业化前水平相比,全球变暖小于 2°C。这是一项非常宏伟的目标,需要对世界能源结构进行重大变革。阅读更多。 -
控制为客户提供灵活性,增加舒适性,节约能源
PDF 9.765 KB不断上涨的能源价格,及对舒适度的更多需求,推动了 DH 终端技术的进一步发展。该项发展涉及更好的控制,计量的可能性,因此,供给消费者的热量不会浪费。传统上,公寓楼在大多数城市的 DH 消费者中占很大一部分,因此拥有巨大的节能潜力。 -
降低 DH 系统中所用热交换器的 dT 带来的影响
PDF 335 KB本文描述了在较低的供应温度和较小的对数平均温差 (dT) 下运行的热交换器与当前指定和应用的水平相比的影响。 -
用于供应生活热水,配置微型热泵的低温 DH 用户电箱
PDF 7.336 KB本文描述并分析了低温 (40°C) DH 网络条件下,用于供应生活热水 (DHW) 并配置微型热泵的低温区域供热 (DH) 用户电箱的可行性。 -
多户住宅供暖系统变革趋势
PDF 7.942 KB多户住宅租赁区内的建筑改造活动日益增多。本文举出一例关于初步配备单管系统的住宅建筑群楼现代化的案例。 -
区域供热安装中发生的压力振荡
PDF 7.053 KB丹佛斯销售区域供热压力控制器已有几十年的历史,但是直到最近,我们才收到越来越多关于区域供热管网压力波动问题的咨询。对此,我们进行了广泛分析,可在本文中了解更多详情。
-
提出区域供冷的案例
PDF 313 KB今天,约有 10% 的全球发电业生产用于空调应用。根据国际研究,未来几年,商业和住宅建筑的降温需求将呈指数级增长,尤其是在高收入国家,以及印度、中国和南美的新兴经济体。
-
区域供冷系统中的液压平衡
PDF 7.365 KB在过去二十年中,已建立的区域供冷系统的数量迅速增加。 这可能受到了当今区域供冷系统以下特点的影响: • 更经济、• 更环保、• 更高效
-
区域供热变电站电动阀的阀门特性
PDF 3.512 KB本文介绍了针对区域供热 (DH) 变电站热水应用电动控制阀新特性开发的调查结果。从理论角度,本文讨论了热交换器、控制器、电机(执行器)和控制阀之间的基本控制理论和对于该应用至关重要的物理关系。除理论分析外,该调查得到了动态仿真和实验结果的支持。研究结果是开发成功了一种新的阀门特性,具体如本文所述。
-
热交换器的优秀控制
PDF 4.811 KB本文研究了高性能热水供应用的热交换器的控制情况。从理论角度分析了一些基本的控制理论及其决定性的重要关系, 描述了一种新开发的控制方法,从控制理论的角度分析了设计中的各种要素。
-
公寓建筑的分配系统
PDF 3.278 KB公寓建筑的两种主要的主热量和生活热水 (DHW) 分配方法是采用立管系统和配小型家庭换热站的分散系统。在第一种情况下,DHW 系统的热损失可能大于制备 DHW 的净热量。
-
DH 家庭站的动态仿真
PDF 3.185 KB丹佛斯继续开发 HVAC 部件的仿真模型,包括该公司为中央和区域供热系统生产的控制设备。本文给出了一些案例: 介绍了模拟生活热水服务站案例。
-
用于热水制备的储罐与热交换器的成本考虑
PDF 515 KB本文旨在以系统为整体,对热水制备 (htw) 的两种典型原理进行经济性评价。
-
如何避免区域供热系统中的压力振荡
PDF 5.074 KB本文解释了有关震荡的差压控制器的性质, 给出了消除或减小压力振荡的一些操作提示。借助差压控制领域的应用知识,现在可解决现有应用中的压力振荡问题,并针对新应用的正确设计提出具体建议,以消除压力振荡的风险。阅读全文,查看更多信息。
-
小型家庭换热站概念分析
PDF 716 KB在一些国家,小型家庭换热站的概念正在成为一种普遍方式,在公寓楼内安装暖气及生活热水装置 (dhw)。无论如何,在其他国家,这还只是刚刚开始。根据这些国家的经验表明,在理解和评价小型家庭换热站概念时存在许多问题。 -
创建节能多户住宅供暖系统的实际指导
PDF 7.156 KB本白皮书旨在支持供暖专业人士在(多户住宅)建筑中创建零投诉和节能的双管散热器供暖系统。该指导适用于翻新、改造及新建筑。
-
自动调整和电机保护是供暖系统预置程序的一部分
PDF 819 KB自动调整: 生活热水服务控制器的自适应整定。电机保护: 低温条件下控制器的自动设置。供暖系统运转良好的先决条件是在投入使用前要进行正确的设置。需要对预设调整参数进行调整。本文论述了系统控制参数自动设置的实现方法及其优点。 -
DH 紧凑型换热站的控制原理
PDF 706 KB本文描述了四种控制概念的基本功能,即恒温控制器、比例控制器,及两者并行和串行耦合。研究重点是板式热交换器控制,调查以动态仿真为基础,即通过实际测量验证的模型。 -
区域供热系统中的液压平衡
PDF 756 KB通常,在系统中建立液压平衡的方式是将差压控制到运行变电站所必需的水平,从而控制各个分支流量。系统中的控制压差和流量对用户和公用事业单位都有好处。 -
降低暖通空调系统中的震荡
PDF 338 KB在暖通空调系统和工艺设备、区域供热和区域供冷设备中,控制回路可能会发生周期性振荡。有几大原因, 其中,非线性工艺过程、控制器过度放大和系统过大只是部分原因。