简单一小步,实现更大的家庭节能
根据欧洲建筑、自动化、控制协会 (EU .bac) 最近的一份报告估计,在整个欧盟,约有 5 亿个不受控制的阀门仍然装在散热器上,每年都在浪费能源和金钱。 说到家庭节能,供暖系统的性能至关重要。使用恒温散热器阀是一套以低成本实现舒适和健康的家庭环境的廉价解决方案。
发掘家庭节能潜力
根据 eu.bac 报告,缺乏激励措施和监管来推动家庭采用室温控制系统,是提高欧盟家庭能源效率的机会。百万户欧洲家庭使用恒温散热器阀替换非调节阀和非控制阀,可以低投资减少能源,降低成本,增加舒适度。
欧盟地区家庭的现状

48 – 69%


欧盟地区家庭的节能潜力

29 MtCO2

120 亿欧元

欧盟地区家庭<strong>每年可节省</strong>

18%
简单快速的变化带来巨大的能量效应
考虑到全部安装成本,包括工作成本,eu.bac 研究表明,恒温散热器阀门的平均投资回收期仅两年。
简单改变获得的好处
房主
- 降低您的能耗,得到更好的控制。
- 节省费用。
- 提升舒适度,打造更好的室内环境。
- 降低霉菌、真菌的风险,改善健康状况。
- 降低您的环境影响。
安装员
- 新的业务机会。
- 增加销售潜力(电子智能 TRVs)。
住房协会
- 降低能源开支和供暖成本。
- 投资回报快。
- 提高能源效益,减少对环境的影响。
了解更多
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }散热器传感器丹佛斯散热器恒温阀可将每个房间的室温维持在恒定状态,从而降低能耗。