• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

质量

一切源于质量

在丹佛斯,质量就是一切。在延迟、客户满意和额外成本方面,我们清楚缺陷产品是如何影响您的业务。我们清楚整个服务过程对您业绩的重要性。而且,我还了解,您完全信赖我们的奉献精神和对每个细节的关注。

这就是为什么我们把所有经验、知识和研究投入到生产现场的每个组件之中。也是我们为什么非常注重技术领先和质量的原因。

我们所有工厂,都有一个专门的研究和开发团队,让我们有能力面对您的本地需求和挑战,无论是规模或要求。得益于我们的内部实验室和高技能工程师,丹佛斯能比以往更快地开发创新的用户友好型产品。

在阀门设计、电子设计、控制工程、人机界面、系统软件开发等广泛的产品领域中,我们专注于完善和控制工作。结果不言自明: 经充分测试和批准-并量身定制的行业领先的产品、解决方案和服务,以满足您的高要求。

丹佛斯通过 ISO 9001、ISO 14001 及 2015 年实施的 ISO/TS 16949 标准,确保高水平质量和可靠性。

其中, ISO/TS 16949 是汽车行业的较高标准,旨在建立可持续改进的质量管理体系,强调预防缺陷,减少供应链中的变化和浪费。一切均以客户利益为导向。

丹佛斯的质量特点包括:

  • 大量证书,其中有: DIN、TÜV、 CE、 PED AND ISO、 ISO/TS
  • 装运前 100% 产品测试
  • 实际系统/安装设备的系统现场试验
  • 实验室进行 耐久性试验

ISO / TS 16949 - 质量管理

一直以来,我们的目标是为您作为我们的客户提供尽可能高质量、功能和效率的产品和系统。为实现这一目标,长期以来,质量管理体系在丹佛斯内部发挥着重要作用。为了进一步改善我们的服务,我们在丹佛斯集团的所有业务部门都实施 ISO/TS 16949 标准。

ISO/TS 16949 标准在先前 ISO 9001 标准的基础上编著,但范围更广,涉及内容不仅是我们应该做的内容,还包括做事的方式。

丹佛斯的客户将在整个价值链的各个环节体验到更高水平的质量与服务,从与我们合作设计的单独解决方案,到订单处理、物流和售后支持。

ISO/TS 16949 致力于实现:

  • 持续改善
  • 消除隐患
  • 降低变化和浪费

TS 标准是理解您的需求,用符合您期望的产品、解决方案和服务满足需求 —— 并积极帮助您与客户合作成功。

随着标准化程度的提高,ISO/TS 16949 旨在为客户及环境和资源保护创造新的附加值。

关键优点包括:

  • 持续满足客户要求的产品
  • 持续改进流程和操作效率
  • 增强产品和服务的一致性和可追溯性
  • 改善风险管理
  • 成熟的业务凭证,根据公认的标准独立验证
  • 在供应链中预防缺陷,减少变化和浪费

下载我们的 TS 16949 宣传页