产品概述
![SEM-SAFE® 高压细水雾](/media/6003/ch001643-001827-1120x740px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
SEM-SAFE® 高压细水雾系统
![](/media/6004/unit-lpco2-ss-1801-produktion-1120x740.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
SEM-SAFE® 低压二氧化碳系统
案例分析
![丹佛斯消防事业部](/media/6007/office-unit-sem-safe-by-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Danfoss 消防 A/S 隶属丹佛斯集团,是在经过认证的固定式消防系统的销售、开发、生产及维护/调试领域的全球领先企业,其品牌名称为 SEM-SAFE®。创新是我们的方式。数十年来,我们始终致力于设计和改进 SEM-SAFE® 消防系统。因此,基于两大关键技术,我们具备能够提供整套 SEM-SAFE® 消防系统的经验和技术知识: 高压细水雾和低压二氧化碳系统。我们致力于为楼宇、工业和海运行业中的生命财产打造一个更安全的未来。
打造更安全的未来
从现代化的高层建筑到最先进的大学校园,从传统的木质教堂到超大型医院和繁忙的国际机场,SEM-SAFE® 高压细水雾都是适合任何建筑类型的理想消防解决方案。除了成功应用在建筑楼宇中,我们的 SEM-SAFE® 消防系统也被大量应用在船舶上。船上安全至关重要,因此对消防系统的要求极高。不论是通过超大型集装箱船进行的跨海运输,还是乘坐豪华游轮到美丽的岛屿度假,SEM-SAFE® 消防系统都能够为船舶和乘客提供可靠且具有性价比的消防安全解决方案。
对于关键的消防零部件,我们均采用内部研发和制造,从而确保系统具备稳定的性能和高成本效益。也正因为如此,我们才能在未来保持自身独特的技术领导地位。
SEM-SAFE® 是高压细水雾消防系统,其通过细水雾喷头将小水滴释放到受保护区域。该系统由高压模块泵单元、分区控制阀、管道和细水雾喷头组成。该系统安全、高效、环保。SEM-SAFE® 高压细水雾系统采用小尺寸管道,具有覆盖面大、耗水量小的特点,同时采用紧凑型泵组和简洁设计,为您提供理想的消防解决方案。
SEM-SAFE® 低压二氧化碳消防系统适用于大型机舱。低压二氧化碳消防系统的优势在于,其使用一个储气罐替代大量二氧化碳气瓶,重量减少近 50%。低压二氧化碳系统的安装、运行和维护比二氧化碳气瓶更简单、更快速、成本更低。
丹麦一家新医院已经安装了这种世界上最大的高压细水雾消防系统之一。作为细水雾喷头的供应商,丹佛斯的解决方案为该医院节省了数百万美元。
数字中心是现代 IT 基础架构的核心,在发生火灾时确保数据安全是一项首要条件。荷兰 Equinix AM3 数据中心对于支持全球业务意义重大,而该中心已选择 SEM-SAFE® 高压细水雾系统用于消防目的。
本杰明·富兰克林号是法国达飞海运集团公司的系列超大型集装箱船中的第三艘。通过选择 SEM-SAFE® 低压二氧化碳系统,船舶重量减轻,能够多承载六个集装箱。