![什么是变频器](/media/6809/danfoss-ac-drives-1120x742.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
让我们的世界和生活更具可持续性
变频器用于控制电机的转速,从而:
- 加强过程控制
- 减少能耗、提高能效
- 减小电机控制设备的机械应力
- 优化各种依靠电机的设备的性能
还可以使用变频器将太阳能、风能或潮汐能等自然可再生能源转换为电力,然后传输至电网或供当地使用。在混合动力技术中,变频器可将传统能源和储能技术相结合,以创建综合能量管理解决方案。
变频器也被称为可调速驱动器、可调频驱动器、变频驱动器、变速驱动器、频率转换器、逆变器和电源转换器。
您知道吗?
- 新兴经济正在加重能耗负担
- 电能消耗占世界总能耗的 20%
- 50% 以上的电能用于电机应用
- 75% 的变频器用于泵、风机以及压缩机
- 如果将变频器运用于所有适用的应用中,全球电能消耗量将减少 10%。
改进速度控制设备的关键原因在于节约能源、保护环境,而变频器可提供一种最佳的解决方法来控制电机转速以适应负载要求。微调电机速度即可显著改变能耗。
变频器虽然不显眼,但却在现代日常生活中起到了必不可少的重要作用,使世界和我们的生活方式更具可持续性。