丹佛斯 ecoSmart™——助您实现节能目标
世界各地在节能方面的法律法规和标准日渐严格。生态设计指令是一种法律框架,目前,它为整个欧盟中家用、商用及所有与能源相关的产品设定了要求。目的是制定最低节能标准,确保生产商减少能耗和环境污染。这些要求正在逐步提高。
电机、变频器和电力传动系统以其能效等级进行分类。自 2015 年 1 月起,根据法律要求,新的 IE2 电机在欧洲使用时必须配备变频器。EN 50598-2 和 IEC 61800-9 标准定义了变频器的 IE 等级以及电力传动系统的 IES 等级。
丹佛斯变频器符合最严格的 EN 50598/IEC 61800-9 节能标准,列为 IE2。
生态设计指令是一种法律框架,目前,它为整个欧盟中家用、商用及所有与能源相关的产品设定了要求。目的是制定最低节能标准,确保生产商减少能耗和环境污染。
电机、变频器和电机传动系统以其能效等级进行分类。根据 EN 50598-2 和 IEC 61800-9 标准,定义了变频器的 IE 等级、电机传动系统的 IES 等级。自 2015 年 1 月起,根据法律要求,欧洲所有新装 IE2 电机必须配备变频器。丹佛斯变频器符合最严格的 EN 50598/IEC 61800-9 节能标准,列为 IE2。
如今,国际标准 IEC 61800-9 正紧跟 EN 50598 标准的步伐,在全球范围内逐步统一提供变频器和电机驱动系统能效信息的标准。IE 等级保持不变。
丹佛斯 MyDrive® ecoSmart™ 是一种在线工具,方便您根据 IEC61800-9-2 计算 IE 和 IES 等级。
丹佛斯 MyDrive® ecoSmart™ 可用于:
- 查找丹佛斯变频器的标准部分负载损耗数据
- 输入任何面向具体应用的部分负载点
- 计算变频器的 IE 等级和部分负载数据
- 计算异步电机和变频器系统的 IES 等级。
- 创建记录部分负载损耗数据和 IE 或 IES 效率等级的报告
- 导出部分负载点,以便在您的系统中使用