通过电力转换实现电气化
丹佛斯传动提供种类繁多的变流器和变频器设备,广泛应用于各行各业。我们的独特产品可让客户高效地发电和使用电能。我们的变频器和变流器设备是专为可靠运行而设计,可最大限度地减少谐波电流和电压失真,并确保符合电网要求。

通过可靠的电力转换实现可持续的能源解决方案
在丹佛斯传动,我们为全球各行各业的电机提供最先进的电力转换和变速控制。我们创新的电力转换解决方案可提高效率、可靠性和电网合规性。
丹佛斯与主要合作伙伴一起为电源生态系统的设计提供指导和支持,其中电力转换是开发无化石解决方案的基础。了解丹佛斯传动,您的电气化合作伙伴。
我们的工作方式与众不同:




电气化、电力转换和绿色转型
在全球寻求加速绿色转型之际,新的技术进步提高了可再生能源作为传统能源低成本替代品的可行性。据说,电气化大趋势将增加绿色能源,以满足全球日益增长的电力需求。到 2026 年,低排放能源将占全球电力供应的近 50%。
目前,大约 80% 的终端能源没有实现电气化(资料来源:IEA)
过渡到完全电气化的能源系统可减少高达 40% 的最终能源消耗(资料来源:Springer, Nick Eyre)

具有电力转换功能的竞争性电网基础设施
丹佛斯的高效电力转换技术可为各种能源发电机和储能系统提供支持,从而提高电力供应的可靠性。
丹佛斯解决方案有助于减少电网基础设施所需的资本投资。每款设备都已通过很多国家/地区的电网规范合规性工厂认证,能够为系统集成商提供快速系统认证。

定制电力转换技术
丹佛斯深知,每个项目都有其独特的要求。无论是优化能源效率、减少系统占地面积,还是遵守严格的行业标准,我们都会与客户密切合作,为客户量身定制解决方案,满足客户的特定需求。
我们的合作方式与深厚的技术专长和全面的产品组合相结合,可为客户量身定制电力转换解决方案,准确满足甚至超越客户的期望。
应用
绿色氢气:合理地生产和使用
如果我们想让重工业等难以消减的行业去碳化,绿色氢能将发挥至关重要的作用。为了推动绿色氢气新时代的到来,我们需要高效地生产氢气,并合理地使用氢气。这意味着我们要从战略角度考虑如何、何时以及在何处生产和消费各种形式的氢。
丹佛斯提供电网友好型高效电力转换解决方案和产品,它们经过精心设计和验证,可实现最高能效。我们的解决方案具有低谐波和可调功率因数的特点,可确保为您的电解器提供经济高效的电源,促进您的绿色环保行动。

需要一种新的电力转换安全保障?
随着电气化等大趋势的不断发展,网络安全已成为一个关键主题。丹佛斯利用独特的基于硬件的网络安全技术,提供保护电力转换设备及其数据免遭未经授权访问的解决方案。

为未来的仿真发展做好准备
如今,工程师们越来越多地通过仿真来加快设计流程并降低风险。从投资到技术可行性,任何决策都离不开对整体系统性能的仿真。丹佛斯提供一系列与 ifm 兼容的组件模型和仿真工具,帮助您降低测试和调试仿真的复杂性。丹佛斯为您提供电力转换系统仿真,并建立了一系列合作伙伴关系,为包括变压器在内的各种设备提供系统级仿真。

为什么选择丹佛斯传动?
自 2021 年以来,丹佛斯传动已安装了超过 2,350 GW 的电力转换应用,并计划开展更多项目。我们的应用知识和技术专家为您的电力转换项目提供了独特的优势。低谐波、高电网可靠性和性能是我们的产品和解决方案的部分优势。
重要产品

新闻
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯收购了 1500 VDC 转换器技术与团队,进一步扩充了电气化产品组合2024年2月19日星期一丹佛斯传动宣布收购 ACE300 产品,并接管芬兰公司 Ampner Oy 的产品团队,从而为电气化产品组合增添了专用型 1500 VDC 电力转换器。该产品将成为丹佛斯传动电气化解决方案之一,主要侧重于智能电网与储能。