应用设计和卓越工程
充分利用丹佛斯传动的专业人士提供的各种专业应用知识。无论您身处世界的哪个地方,卓越中心和应用开发中心可随时帮助您设计极其专业或要求严苛的装置。
如需访问这些专业设计、测试和开发机构,请联系您当地的销售办事处。

寻找系统优化解决方案?
卓越中心的专家将以专业的知识技能帮助您优化应用。每个卓越中心还提供专业的客户培训和丹佛斯技术支持。
通过卓越中心,您在使用全套变频器柜机或变频器模块时可获得专家提供的工程解决方案支持。这些应用解决方案包括第三方产品的封装,如过滤器、特殊 I/O 装置等。您还可以获得专为优化您的具体应用而定制的变频器应用软件。

我们提供哪些应用测试和文档?
应用开发中心 (ADC) 提供客户培训、产品和应用测试及文档,并且与全球客户合作开发新型解决方案。
您可自主决定适用于应用的最佳设备,我们会根据您的选择提供合适的变频器,并为您提供全程支持,帮助您设计最佳的变频器解决方案,在不影响其他方面的前提下采用最佳方式解决难题。
请阅读下文,了解我们的应用案例。

船舶及海上应用 ADC
海洋应用开发中心配备带有有源前端的 VACON® NXP 共直流母线测试和演示设备。其中包括一个用于再生应用的 45 kW 电机负载测试台、多台用于变频器同步应用、发电机同步以及负载共享的 VACON® NXP 变频器。
提供带有电池系统的电源转换技术测试台,用于测试和演示混合动力系统的能源存储和电网变频器应用以及船到岸的电源供应。
海洋 ADC 位于荷兰和新加坡,为世界各地的船舶与海上应用客户提供应用专业知识。

加热、通风、空调和制冷 (HVACR) ADC
HVACR 应用开发中心拥有气候控制室、屋顶冷暖气装置和冷却器,可提供专用于空调行业的测试。测试室可测试住宅空调和 2.5 到12.5 冷吨 的轻型商用设备。借助广泛的丹佛斯产品系列,我们可为客户提供一套完善的解决方案——包括控制器、压缩机、管路零部件、热交换器和变频器。
这个用于测试 HVACR 设备的顶尖实验室采用了三套空调系统测试系统,包括 2.5 至 50 吨的住宅设备和屋顶冷暖气装置以及重达 150 吨的空气冷却器。
加热、通风、空调和制冷 ADC 位于美国佛罗里达州,可为全球客户提供支持。

DrivePro® 服务
适用于丹佛斯 VLT® 和 VACON® 变频器的 DrivePro® 服务可充分发挥变频器和 VFD 应用的优势。

联系我们
如需了解更多信息,请联系我们