适用于中低温应用的 HFC 混合物
2012 年 11 月中旬,欧盟委员会提出了一项大幅减少含氟气体排放的提案。
其中一个重要的主题就是在 2015-2020 年期间有关制冷剂的一项禁令。
该禁令具体包括:禁止在特定系统类型中使用 R404A,然后禁止在特定系统类型(家用冰箱和冷冻柜,密闭商用系统)中使用所有 GWP 超过 150 的 HFC。
从 2020年起,包含 1.3 kg 或更多 R404A 的维修系统将禁止使用。
可能的替代品
R407A/F 可作为制冷系统中 R404A 的低 GWP 替代品,并进一步用于现有制冷系统的改装。
R407A/F 由 Honeywell 研发,也称为“Performax™ LT”。
它是 R32、R125 和 R134a 的混合物,与 R407C 相关,但其压力更接近 R22。
随着进来人们开始讨论减少制冷剂的 GWP,R407A/F 也可以作为 R404A/R507 的代替方案。R407A/F 的 GWP 为 1800,低于 R404A 的 3900。R407A/F 是商业制冷系统中低温应用的替代方案。此物质不易燃,但有些微毒性。
R407F |
R404A |
|
等级 |
HFC |
HFC |
制冷剂类型 |
混合物 |
混合物 |
温度滑移 |
适中 |
低 |
典型润滑油 |
POE |
POE |
组分 |
R32、R125、R134a |
R125、R143a、R134a |
分子量 |
82.1 |
97.6 |
1 标准大气压下沸点 (°F) |
-50.9 |
-51.2 |
1 标准大气压下冰点 (°F) |
161.88 |
|
临界温度 (°F) (ASTM D-1321) |
180.8 |
|
临界压力* (psia) |
689.6 |
540.82 |
86°F 时饱和液体密度,(lb/ft3) |
68.3 |
63.6 |
86°F 时液体比热 (Btu/lb·°F) |
0.39 |
0.38 |
86 °F 和 1 标准大气压时恒压* (Cp) 条件下蒸气比热 (Btu/lb ·°F) |
0.2 |
0.19 |
可燃区间,空气中容积 %(基于 ASHRAE 34 标准中的对应点火要求) |
无 |
无 |
ANSIASHRAE 标准 36-1992 安全组分类 |
A1 |
A1 |
用于 R407A/F 的丹佛斯产品
经批准用于 R22 和 R407C 的所有丹佛斯阀门和其他控制器产品均可与 R407A / F 配合使用。
在选用热力膨胀阀时,请选择同时适用于 R22 和 R407C 的丹佛斯阀件。蒸气压力曲线与这些阀门的匹配程度要优于仅使用 R407C 的阀门。为设定正确的过热度,必须以- 0.7K(-10°C 时)的条件“打开”热力膨胀阀,从而对其进行重新调节。采用 R407A/F 的热力膨胀阀的制冷量将高于 R22 约 10%。
关于热力膨胀阀和其他阀门的制冷量修正因素,请参阅“R407A/F - R404A 的低 GWP 替代方案”。
丹佛斯关于在新设备中改装或安装压缩机的指导方针已经按照关于使用市场中可获得的混合制冷剂(例如 R407A/F)替代 R404A 的技术建议完成了更新。
![](/media/4369/refrigeration-documentation-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)