2016 年通过的《蒙特利尔议定书》基加利修正案以及其他限令(如欧洲的含氟气体法规)已开始逐步削减 R410A 和其他 HFC。目标是减少直接碳排放,减缓全球变暖速度。
这些制冷剂的合适替代品非常多。
R32、R454B 和 R452B 各有优点。所有这些都是具有可观的性能和效率的低 GWP 替代品。
总结:R410A 替代品性能
在新的应用中,R32 是性能最佳、效率最高的 R410A 替代品,但它确实需要优化系统。而使用 R452B 和 R454B,更易于直接替换,同时为多制冷剂系统提供灵活性。R454B 的 GWP 更低,这意味着,随着标准的进步,它可能还会使用更长时间。
每种应用的制冷剂选择应视具体情况而定。替换 R410A 时,您需要了解:
- R452B:与 R410A 具有相同的制冷量,效率稍高
- R454B:制冷量略低于 R410A,但效率更高;GWP 更低
- R32:效率更高,制冷量比 R410A 高 10% 左右,具体取决于应用和系统设计
要了解有关从 R410A 转换到低 GWP、高性能替代产品(如 R32)的更多信息,请参阅下面的相关链接或联系当地的丹佛斯代表。

低 GWP 产品组合

Coolselector®2

新的 Ref Tools 应用程序