替换R404A:主要问题解答
R404A很快将在欧洲的新制冷应用中被禁止,并且从2020年开始,只有再生制冷剂才能用于制冷服务。 以下是对我们收到的与最佳制冷剂有关的许多问题的问答清单。谈到了关于制冷应用中可替代的R404A最佳制冷剂,以及它们对组件的影响及其可用性和实践案例。
制冷应用中,替代R404A的最好制冷剂是什么?
有几种可行的选择,具体取决于您的应用,运行条件以及是在新系统还是现有系统中使用。
对于现有系统,我们建议使用R448A,R449A或R452B。 这同样适用于中等温度下的新系统,包括R134a。

在新的低温系统中,根据所需的制冷剂充注量,我们建议使用丙烷(R290)或异丁烷(R600A)等碳氢化合物。

最佳选择取决于设备的尺寸和类型。
在超市和大卖场常见的集中式系统中,应使用二氧化碳。 即使在高环境温度下,也已经取得了很大的进步来提高其效率。 它还符合欧盟F-gas法规的第13条使用和服务禁令。
在玻璃门销售商(GDM)之类的小型装置中,取决于应用温度,新系统应优选使用具有高性能的碳氢化合物,这与欧盟F-gas法规的第11条有关。
在诸如冷藏室,牛奶罐,展示柜和爆炸式冷冻柜的中型设备中,有几种与欧盟F-gas法规第12条相关的选项。 最佳选择将取决于应用程序的类型。
有关更多信息,请参阅问题1。
->关于系统改造比较
这完全取决于应用。 在低温应用中,R452A无需其他系统组件即可提供更宽的运行范围,例如采用蒸汽注入技术可以简化设计。
与R452A相比,R448和R449A具有良好的能效比,并且具有较低的GWP。
每种制冷剂均符合欧盟F-gas法规的第11条(自携式机组),第12条(冷凝机组)和第13条(集中式系统)使用和服务禁令。
但是,请务必记住,根据第11条,到2022年之后,这些制冷剂都不能在自携式机组中使用。

->性能矩阵
从R404A切换到R448 / 449A或R452A时,您会注意到类似的效率和冷却能力。
但是,如果您选择正确的管路,设置,阀门尺寸以及冷凝和蒸发尺寸,则可以在新的安装系统中提高季节性和部分负荷效率。

关于零部件的选择和最佳实践案例
EN 378-1:2016标准,压力设备指令(PED)97/23 / EC和电磁兼容性(EMC)指令2014/30 / EU中详细介绍了欧洲的标准最佳实践。
改造中还需要适当的泄漏控制和检测,以实现可追溯性。
->请参阅改造指南和文章
有关推荐的中低温制冷剂,请参阅问题1。
由于R448A和R449A的热力学特性,它们都具有较高的排气温度,这将影响其压缩机的运行图。
为了扩大操作范围,需要喷气或喷液运行。 但是,两者都是更昂贵的选择,液体喷射目前仅适用于涡旋压缩机,而喷气的方案将在2019年晚些时候上市。
重要的是要确保系统油与每个零部件和替代制冷剂兼容。
丹佛斯POE油须与丹佛斯商用压缩机一起使用,包括后续的型号。
换油时,也是更换干燥过滤器的好机会,以 帮助确保系统寿命。
->改装指南
->往复式压缩机使用丹佛斯POE油160至175 PZ
不再使用PVE油的涡旋压缩机(现在使用POE油) 的更多信息,请参阅技术说明。
->我们确实有这样的阀门。
带有MOP的R452A有2个TU阀和8个T2阀。 还有一个TE5阀门。
您可以在Coolselector.danfoss.com上找到所有相关信息。
完成新制冷剂验证的零部件
由于部件的使用期限和制冷剂特性不同,因此并非所有部件都一定与新制冷剂兼容。
为了使每种制冷剂都能使用正确的应用,请参考DanfossCoolselector®2软件和Danfoss技术数据表。
轻型商用压缩机已经可用于R448A和R449A。
此外,我们适用于中低温应用的涡旋压缩机系列也与这些制冷剂兼容。
Danfoss Maneurop往复式压缩机不适用于R448 / R449A,因为其运行范围图小于使用R404A制冷剂的型号。
相反,我们建议使用R452A,这与所有往复式压缩机制造商给出的建议相同。
->有关更多信息,请参见Coolselector.danfoss.com
->这取决于制冷剂的类型。
由于部件的使用期限和制冷剂特性不同,因此并非所有部件都必须与新制冷剂兼容。
为了使每种制冷剂都能使用正确,请参考DanfossCoolselector®2计算器和Danfoss技术数据表。