节能降本,自始至终
丹佛斯空调压缩机可减少应用中整个产品使用周期的成本。它们专为实现高效性能以及促进替代制冷剂在轻型商用、商用和工业暖通空调应用(例如屋顶机装置、冷水机、工艺冷却和整体式机组)中的使用而设计的系统提供支持。
开发、运行、维护: 3 大杠杆为您确保在整个使用寿命内节省成本。
开发成本:
丹佛斯压缩机具有通用性、灵活性和高效性,可确保其在运用于 2.5-350 吨暖通空调机组时获得更具竞争优势的设计成本和更短的开发时间。此类压缩机包括业内首创的无油离心丹佛斯 Turbocor 压缩机以及带丹佛斯中间排气阀 (IDV) 的丹佛斯涡旋压缩机,它们可优化部分负载效率,向后兼容并极大限度地降低重新设计的成本。
运行成本:
丹佛斯技术提供广泛的产品组合,可实现卓越的全负载和部分负载效率,从而降低系统的运行成本。丹佛斯公司采用先进的并联和变速解决方案实现多级连续调制,以及高效的压缩技术(包括无油磁性承离心压缩机和带中间排气阀的涡旋压缩机),以达到极高的能源效率标准。
维修成本:
丹佛斯压缩机具有良好的可靠性、设计性和较长的使用寿命,可大限度地降低维护和维修成本,同时避免意外停机。频繁的启停循环、高温环境启动、除霜模式、低过热度状态、高温环境运行、在部分负荷状态下运行时的回油现象都可能会对压缩机的整个使用寿命造成严重影响。基于以上知识,丹佛斯产品可靠性和研发团队使用先进的工具和实验室来提高压缩机在多种不同应用中的耐用性。
最新和即将发布的版本:
- 丹佛斯变频涡旋压缩机: 2015 年,R410A 用 VZH 4-7 TR
- 带 IDV 的丹佛斯涡旋压缩机: 2016 年,R410A 用 DCJ 7.5 TR 和 DSH 7.5-40 TR
- 丹佛斯 Turbocor 压缩机: 2015 年,R1234ze 用 TG 90 TR 和 R134a 用 VTT 250-350 TR
了解更多相关信息:
焦点产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® 天磁® - VTT丹佛斯 Turbocor® 天磁® 型 VTT 无油压缩机使用 R134a,最大容量可达 400冷吨/ 1430kW。 本款压缩机专门设计用于水冷和蒸发冷却冷水机组应用。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® 天磁® - TT丹佛斯 Turbocor® 天磁® 型 TT 无油压缩机有四种不同型号,范围从 60 冷吨至 200 冷吨/ 200 至 700 kW,使用 R134a 或非燃性、低 GWP 值的 R513A。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }变频涡旋压缩机 - VZH丹佛斯 VZH 变频压缩机提供高能效和可靠性。在屋顶机、冷水机、精密空调等应用中可节省超过 30% 的能源。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }S & H系列涡旋压缩机,带IDV技术丹佛斯涡旋压缩机可以广泛应用于屋顶机、冷水机组或工业制冷等。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® 天磁® - TG丹佛斯 Turbocor® 天磁® TG 无油压缩机有四种型号,从 40 冷吨至150 冷吨/ 140 kW 至 540 kW,使用超低 GWP 的 HFO1234ze。