印度奥拉加达姆应用开发中心
奥拉加达姆应用开发中心的主要目标是帮助您在真实环境下为您测试解决方案以及提高产品性能。此应用开发中心设立在我们位于印度奥拉加达姆的设施附近。这些设施均配备各种产品开发团队,可以就客户的解决方案进行密切合作。
占地面积达 2,000m2 的应用开发中心建筑包括2个并列焓差室测试设备,一个冷凝机组实验室,以及一个工业制冷行业的氨制冷培训基地。这些设备可提供的空调测试范围至90 KW (25.7TR),冷水机测试范围至200KW (57TR),风机 盘管测试范围至80KW (22TR), 而冷凝机组测试范围至80 KW (22TR)。
此外,我们还可以满足在所有测试设施中对使用易燃制冷剂的应用进行测试的要求。有关制冷剂和测试标准的列表,请参阅我们的 应用开发中心常见问题解答。
此应用开发中心使得来自印度、中东和亚太地区的客户能够使用一系列的丹佛斯产品和组件对其应用进行测试。如有需求,我们还可以根据国际和地区标准,以及您的其他特殊要求进行测试。
此应用开发中心是经 INTERTEK 授权的认可遥距实验室,并获得了 NABL 颁发的 ISO17025 认证。
在此应用开发中心,我们可以测试以下应用:
- 各种类型的住宅空调,包括分体式系统、管道分体式系统、整体式系统和热泵
- 可变制冷剂流量 (VRF) 系统
- 数据中心用精密空调
- 冷藏运输
- 轻型商用屋顶机
- 风冷冷水机和水冷冷水机
- 风机盘管和空调机组
- 冷凝机组
- 商用制冷设备,如液体冷却器、饮料冷却柜、自动冰块/片冰制冰机、专业冷柜、冰箱等
您准备好了解关于我公司奥拉加达姆应用开发中心的更多信息了吗? 请与您当地的销售代表联系,共商明日大计。共创美好明天 。