气候方案(Climate Solutions)

是时候加速绿色转型

丹佛斯气候方案的使命是引领更绿色的未来,提供集成、节能的供热和制冷解决方案,以实现建筑、冷链、工业应用和基础设施的可持续发展。在我们先进的组件、系统和软件的支持下,我们正在积极设计未来的 HVACR 技术,重点是:

可持续的未来节能解决方案

作为您在可持续转型中的技术合作伙伴,我们通过创新、可靠的解决方案帮助您实现更高的能源效率,让您事半功倍。

以区域需求为基础的世界级专业和经验

我们在世界各地的工程师和专家拥有深厚的应用知识、洞察力和支持能力,可以与您分享当地和全球法规的前沿知识。

优化 HVACR 系统的集成解决方案

使用我们全面的解决方案组合构建智能、互联和优化的 HVACR 系统。我们以面向未来的创新为动力,提供集成解决方案。

探索我们的制冷与供热解决方案

关于丹佛斯气候方案(Danfoss Climate Solutions)的新闻

  • if (isSmallPicture) { Danfoss_Turbocor; } else if (isBigColumns) { Danfoss_Turbocor } else { Danfoss_Turbocor }
    丹佛斯 Turbocor® 30 周年庆典
    2025年2月6日星期四

    2025 年,丹佛斯 Turbocor® 将迎来三十年的发展历程。丹佛斯Turbocor®由一群工程师于1995年在澳大利亚创立,后被丹佛斯全资收购,目前已发展到350名员工,在美国、丹麦和中国设有运营中心。随着越来越多的客户寻求降低碳排放和能耗,全球已安装了超过 140,000 台 Turbocor 压缩机。

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    新一代AME 110NL(X)执行器
    2024年11月22日星期五

    我们很高兴地宣布,专为AB-QM 4.0动态压差平衡型电动调节阀推出的新一代AME 110NL(X)调节执行器现已上市。这些新型执行器经过大幅升级,旨在提升水暖HVAC系统的性能和效率。新一代执行器结合市场应用变化需求,带来了一系列新的特性和改进。

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    AB-QM系列新增AB-QM 4.0 CO6 Flexo
    2024年11月22日星期五

    在丹佛斯,我们始终致力于创新,为HVAC系统提供高效、便捷的解决方案。我们的新产品AB-QM 4.0 CO6 Flexo正是这一承诺的体现。这款标准化的预制连接套件旨在简化水力HVAC系统(特别是四管式系统中的辐射板和风机盘管)的设计、安装和维护。