DDP096 数字排量泵、XM100 控制器与自主控制库、shhark® Z17 低噪音齿轮泵荣膺品质组件,它们在推动农业机械发展中起着非常重要的作用。
丹佛斯动力系统三项产品入围 Agritechnica Systems & Components Trophy 2022 大奖最终提名。 该奖项由德国农业协会 DLG 颁发,旨在激励供应商行业的创新精神,彰显创新在农业科技中的重要性。 共有 20 个产品最终入围,丹佛斯的三个产品是 DDP096 数字排量泵、XM100 控制器与自主控制库、shhark® Z17 低噪音齿轮泵。
数字排量泵使用电磁阀按轴转对每个气缸进行主动控制,输出高效可控的液压动力。 与传统泵相比,该技术的响应速率更快,损耗大大减少,减少率可达 90%。 此外,气缸组可放到端盖板上,单独控制 ,成为紧凑型的多功能泵。 一个泵体可有三个单独的可控输出。
The XM100 控制器与自主控制库解决方案由处理速度极快的硬件和软件组成,为自动驾驶的行走机械实现诸多功能:导航、定位、感知、避障、传感器集成,等等。 以太网及 CAN 连接能力让控制器能够管理复杂的任务,向机械子系统发出指令,如行走、转向、作业等。 该库基于 PLUS+1® 软件平台,为高级传感器融合及自动导航提供关键的软件算法,其中还有多个预设的功能块,有助于缩短开发时间。 全套解决方案帮助主机厂家缩短自动功能的上市时间。
紧凑型shhark® 噪音齿轮泵在减噪和减震方面均优于传统技术,延长泵及液压产品线上其它组件的使用寿命。 这一高性能泵能将噪音降低 10 dB(A),从而不需要在末端采取其它降噪措施,节省成本和空间。 同时,它也将职业性噪音和震动减至最认错,提高操作人员的舒适度和安全性。 这款坚实耐用的齿轮泵既适合能够听到噪音的电动液压设备,也适合润滑、转向、重型作业等其它应用。 最终效果是降噪、减震、节省成本、提高能效、保护环境。
由农业机械制造商的开发工程师们组成的评审团将对最终入围名单进行终决。 评审标准包括:产品的实际意义、盈利性及生产过程利好性、环保性及能源优化性、工作强度及安全性。 最终获奖名单将于 2 月 8 日公布,届时将举办 Agritechnica 2022 数字方案之线上颁奖礼。
研发部高级副总裁 Jeff Herrin 对最终入围点评道:
“我们的产品能够最终入围 Agritechnica Systems & Components Trophy 大奖,这是我们各个产品分部的一次极佳亮相。 这充分说明全公司上下致力创新,竭诚为客户提供前沿科技,助力客户改进应用。 农业产业的效率和生产率提升非常重要,因为它在养活全球不断增长的人口方面起着极其关键的作用,因此,我们非常高兴的看到,这些产品的创新能力得到认可,定会为整个行业带来积极影响”。