丹佛斯 HMR CAN Rotary 简化了机器操作
新型 HMR CAN Rotary 呈现了一个符合人体工程学的现代化设计,增强了工程灵活性和操作人员安全性。丹佛斯已推出了其首个 CAN 旋转装置——HMR CAN Rotary,是 PLUS+1® 行走机械管理产品家族的一部分。
公司产品营销总监 Darren Magner 表示:“我们已经看到高速公路行业的增长趋势,让显示屏导航更接近操作人员。我们非常高兴为我们客户提供非公路机器的现代化设计解决方案。” “考虑到人体工学和安全操作方面,对OEMs和终端用户来说是一个巨大的附加值。”
人体工学且,坚固耐用的设计
HMR CAN Rotary 针对操作员舒适性的优化,符合人体工学,五个手指控制七个大按钮和中间‘选择’按钮。这可实现“盲操作”,让操作人员眼睛保持在道路上。
此外,该设备的设计符合非公路应用的严苛要求。其具有坚固的机械、电气,防护等级要求(IP66 和 IP67 等级),方便安装在敞开式和封闭驾驶室内。按钮和旋转装置的设计超过 100 万次循环使用。
灵活性
有了 HMR CAN Rotary,操作人员将不需要显示屏即可获得完整的功能状态。这赋予OEMs更宽广的总体设计灵活性。显示屏现在可放置在最具设计意义的地方,而不是基于操作人员可触摸的位置,潜在地改善视线。
可完全自定义的外观
OEMs 能够方便地定制 HMR CAN Rotary,以匹配其现有机器的品牌和设计。指示灯、按钮背光、旋转背光均有 RGB LED 灯,光强和频频率可调,更多颜色的选择。每个按钮图形均可定制化来满足应用需求的最佳配置。
HMR CAN Rotary 的设计紧凑,使之成为理想的机器,如道路压路机、紧凑型轮式装载机、混凝土铺路机、伸缩臂叉车等的更多选择。