近日,丹佛斯动力系统旗下产品永磁同步磁阻辅助电机和变频器系列获得了中国船级社最终型式认可证书。本次型式认可证书的获取,意味着丹佛斯集团在船舶电力推进领域设计研发的产品,无论是在生产制造、工艺流程、还是产品质量方面,均得到了船舶行业权威机构的认可,具有里程碑意义。
众所周知,船舶及航运业对环境污染的影响问题引起了越来越多人的重视,环境保护相关规范和要求也日趋严苛,“绿色船舶”已成为造船业和航运业发展的主旋律。电力推进系统,作为新能源船舶动力主要应用之一,其发展和需求也日益受到关注。为了满足船舶客户对于绿色船舶发展需求,丹佛斯动力系统电推事业部EDITRON研发了适用于新能源船舶电力推进系统应用的核心产品:永磁电机同步磁阻辅助电机和变频器。丹佛斯动力系统Editron系列产品广泛应用于渡船、公务船、客船、拖轮等内河及近海中小型船舶。
丹佛斯EDITRON永磁同步磁阻辅助电机拥有世界领先的电机技术。和传统的感应电机或标准的永磁电机相比,丹佛斯EDITRON永磁同步磁阻辅助电机高防护、高功率密度产品使得设备安装布置十分灵活,同时具有结构紧凑,高效率,低噪音和低维护成本等显著优势。
单体重量仅15kg的高防护等级的分布式变频器,是丹佛斯EDITRON用于电力推进系统的另一高科技核心产品。由于采用了丹佛斯专利技术的分布式直流能量分配模式的分立元器件,其元器件的防护等级最高可达IP67,环境温度承受范围为-40~105℃,抗冲击50G。由于适用于严苛的工作环境及高防护特性,使用丹佛斯变频器模块无需成柜,可以就近灵活安装,极大了减少机舱空间,并大幅度减少船舶建造成本。
在产品申请型式认可阶段,Editron团队克服疫情带来的重重困难,多方协调组织,联合第三方专业检测机构,针对型式试验难点制定测试试验方案,按时递交型式试验报告,确保试验鉴证顺利通过。
中国船级社严格按照相关规范及其试验程序要求,对丹佛斯申请认可的产品的设计、生产、检验等有关质量体系进行了全面审核。通过严苛的审查和型式试验,确认丹佛斯产品满足认可标准,经过20多项测试,Editron产品出色的性能最终得到了中国船级社的肯定,同意发放产品型式认可证书。
“电力推进在船舶绿色推进中起着越来越重要的作用,这一型式认可也证明了在中国船级社严格检验要求下的认可,表明了我们致力于推动绿色航运的决心”丹佛斯EDITRON副总裁Kimmo Rauma说道。
丹佛斯动力系统EDITRON中国区船舶销售负责人王超表示,“电力推进在船舶领域的应用越来越普遍,已经成为一个快速发展的新兴产业。同时,IMO以及全球多个国家政府的排放法规也日渐严格,因此寻找更高效产品的就显得尤为重要。非常荣幸,丹佛斯集团在该领域拥有先进而成熟的产品和技术,以及超过60艘船舶的交付业绩,由衷期望丹佛斯的绿色船舶技术能成为新能源船舶的行业标杆”。
中国船级社(CCS)型式认可证书的取得彰显了丹佛斯始终坚持以“创想于行,未来于心”的理念,获得该证书意味着国内海事领域最高级别权威认证机构对丹佛斯产品的认可,这将进一步增强丹佛斯在新能源船舶市场的竞争力,为后续进一步拓展船舶新能源市场领域奠定了坚实基础。丹佛斯将继续把握中国市场发展新机遇,为客户提供更优质的服务和创新的解决方案。
中国船级社是我国唯一政府从事船舶入级检验业务的专业机构,国际船级社协会的正式会员,为船舶、海上设施及相关工业产品提供技术规范和标准,提供入级检验、公证检验、认证认可服务。船级社以其专业的船舶技术知识在保障船舶航行安全方面起着独特的作用,以及满足船东用户和公众期望的安全标准。