丹佛斯动力系统精彩亮相2022开放数据中心峰会

2023年4月6日星期四

9月5日-6日,数据中心产业一年一度盛会——“开放数据中心峰会”在北京国际会议中心召开,峰会以“畅享算力精彩,共赴低碳未来”为主题,邀请来自行业机构、知名企业等各方的专家们出席,深度探讨东数西算、服务器、数据中心网络、边缘计算、数据中心安全等热点话题,展示最新创新应用,共话数据中心产业高质量发展。

本次峰会上,丹佛斯动力系统流体输送专家携带明星产品UQD快换和FD83接头,向大众展示了丹佛斯在液冷技术上的应用创新研究。

FD83系列

全流量双互锁

Danfoss的FD83是为流体输送和电子冷却用途设计的,这些用途要求全流量,且流体相容性和安全性是至关重要的。FD83的特点是左右两半接头完全相同,包括2个互锁,消除泄漏,确保最大安全性。左右接头耦合前,阀芯不能开启,阀芯闭合前,左右接头无法断开。FD83接头系统适用于多种低压应用。

FD83系列全流量双互锁产品特征

 

  1. 当使用专利的锁销设计和杠杆手柄断开时,双互锁安全特征防止接头意外打开
  2. 在维修或服务时,该设计提供可靠的性能和最少的泄漏
  3. 标准密封材料:三元乙丙橡胶,根据要求可提供其它材料
    标准本体材料:不锈钢,根据要求可提供其它材料
  4. 全流量功能
  5. 可提供不同颜色的缓冲器密封件
  6. 完全相同的接头两半
  7. 维修和服务简便
  8. 不锈钢材料具有广泛的流体相容性
  9. 3/4"和1"NPT内螺纹或宝塔式软管连接方式

UQD系列低流阻无泄漏快换

Danfoss UQD系列快换是为数据中心冷却用途设计,并符合OCP标准, 适合数据中心冷却大流量、低流阻的要求。

 

UQD系列快换产品特征:

  1. 不锈钢
  2. EPDM密封
  3. 推动连接或断开,可单手操作
  4. 符合OCP性能标准
  5. 高流量、无溢出
  6. 工作温度-40℃至150℃

EHW194

橡胶管

  1. EPDM管外层,棉线编织加强层
  2. 符合UL94 VO等级
  3. 多种颜色可以提供
  4. 工作温度: -40℃ to +125℃(-40℉ to 257℉)
  5. 规格:-04, -06, -08, -10 -12, -16

峰会现场,丹佛斯展区人头攒动,专家们在现场向参会者们答疑,共同探讨液冷技术。未来,丹佛斯动力系统将继续深耕于数据中心市场,为客户提供持续的定制化服务以及快速成功的解决方案。