Danfoss Editron 为巴西一支最大型车队的纯电动卡车提供动力
- 酿酒公司 Ambev 拥有卡车约 7000 辆,是巴西最大的车队之一。
- Ambev 预计,到 2021 年底,车队将增加 1000 辆 FNM 纯电动卡车,由 Danfoss Editron 的动力总成系统驱动。
- 该公司选购了巴西制造商 Fábrica Nacional de Mobilidades 开发的 18 吨级 FNM 833 型号卡车。
美国科罗拉多州 –领先酿酒公司 Ambev 与巴西制造商 Fábrica Nacional de Mobilidades (FNM) 携手合作后,Danfoss Editron 即将为巴西一支最大型车队的纯电动卡车提供动力。 Ambev 预计,到 2021 年底,车队将增加 1000 辆 FNM 纯电动卡车。
Ambev 及其母公司英博集团 (InBev) 制定了广泛的可持续发展计划,包括整顿各自的供应链和配送车队。 Ambev 的车队规模庞大,拥有近 7000 辆卡车,在南美最大的经济体配送啤酒和其他饮品,Ambev 表示,到 2023 年,希望至少半数的车辆使用清洁能源。 为了帮助实现这一目标,Ambev 已同意购买 1000 辆 FNM 纯电动 FNM 833 18 吨型卡车,该车型专为商业车队打造。
2020 底,FNM 选中 Danfoss Editron 的动力总成系统为 FNM 833 提供动力。 系统采用带有 Eaton 变速箱的 250kW 电机、Octillion 650 V 电池,动力为 355 马力。 还配备 AVIONICS 数字控制器和逆变器,车辆的所有操作实现智能管理。 Danfoss Editron 的动力总成系统仅重 85kg,比市面上其他电动发动机轻得多(可重量达 500kg)。
Pre 系列车辆在里约热内卢交付,已经投入运营。 每辆 FNM 833 电动卡车每年将减少 139 吨的 CO2 排放。
Danfoss Editron 公路产品全球销售总监 Adrian Schaffer这样评价该项目:
“很高兴看到 FNM 的专用商用电动卡车 FNM 833 这么快就赢得了大客户。 非常荣幸将行业领先的电驱动力总成系统应用于巴西这款独特的车辆上,我们期待 Ambev 这 1000 辆车投入运营。”
Ambev 可持续发展和采购部副总裁 Rodrigo Figueiredo表示:
“很高兴看到与 FNM 携手的这个项目落地,它是多方面携手合作的成果,其中就包括 Danfoss Editron 与 Octillion Power Systems 签署的供应商协议。 FNM 833 纯电动卡车采用先进技术,我们全力向希望实现车队电动化的其他公司推荐。”
Obvio ! 与 FNM 首席执行官 Ricardo Machado补充道:
“为了交付这些服务,我们进行了初步研究,明确了 Ambev 的需求,那就是降低成本、提高生产效率,始终保持性能。 FNM 卡车全方位连接 Ambev 的 IT 系统, 这些系统全面掌握公司的监控区域,提供实时交通和路线信息。 车辆配备各项新技术,注重安全,其中包括人工智能防撞系统和集成摄像头。”
媒体联系方式
Lee Lodge – Life Size Media
电子邮件:lee@lifesizemedia.com
电话:+44 (0)7812 076 914

Danfoss Editron
利用面向重型和商用车辆及机器的电驱和混合动力总成系统,Danfoss Editron 在陆上和海上改变着世界的运转方式。