中国南京 — Danfoss Editron 事业部成功在江苏南京开始 EM-PMI240-T180 电机的量产。 南京工厂于 2020 年建成,它将为 Editron 全球客户提供更好的服务。
EM-PMI240-T180 电机是 Danfoss Editron 事业部的拳头产品,当属市场上最高效的产品之列。 它是专为行走机械、车辆及船舶的电动或混合动力系统开发的。 电机的功率范围从 49 kW 至 122 kW;额定转速为每分钟 2,200 转至 8,800 转,最高转速可达 9,200 rpm。
量产启动仪式同时在线下线上举行,丹佛斯领导及高管团队均有出席。 EM-PMI240-T180 是南京工厂建成以来量产的第三个产品,前两个分别是燃料电池空压机和电驱系统。
在短短的八个月时间内,Danfoss Editron 团队即在厂内设计搭建了装配生产线,其中一条为创新的机器人装配生产线,另一条是半自动装配生产线。 此外,厂内还采用了全数字化追溯系统,确保整个生产过程的质量控制和高效运行。

Editron电机产品在南京工厂成功实现量产,Kimmo Rauma — Danfoss Editron 事业部副总裁有感道:
“南京工厂对我们电机业务的快速发展至关重要。 随着 EM-PMI240-T180 的成功推出,我们期望能藉由更丰满的全球羽翼为更多的客户提供更上乘的服务。”
张海松 — 丹佛斯动力系统中国区负责人评论道:
“我相信 EM-PMI240-T180 生产线的启用将为丹佛斯南京工厂开辟一条新征程。 它为公司的本地客户带来了更多产品,大大提升了区域电气化水平。”
刘洪文 — 南京经济开发区管委会副主任补充道:
“我要感谢丹佛斯选择南京发展新业务。 期盼南京经开区与丹佛斯公司共同发展。”