我们很高兴地宣布,专为AB-QM 4.0动态压差平衡型电动调节阀推出的新一代AME 110NL(X)调节执行器现已上市。这些新型执行器经过大幅升级,旨在提升水暖HVAC系统的性能和效率。新一代执行器结合市场应用变化需求,带来了一系列新的特性和改进。
AME 110NL(X)调节执行器专为DN 15-32范围内的AB-QM 4.0动态压差平衡型电动调节阀(PICV)提供高精度控制。其中最显著的改进之一是内置了数字步进电机。与之前的256步步进相比,它使整个阀门行程高达4,000个位置,提高了15倍。这确保了暖通空调应用中无与伦比的准确性和控制性。
从技术上讲,新型执行器带来了多项显著改进。IP等级已从IP42升级到IP54,提供了更好的防水性能,并允许在任何方向上安装。执行器还支持24VAC和DC电源,并自动检测电源类型。速度现在可选择3秒/毫米或12秒/毫米。此外,执行器还具备先进的电子校准和阀门行程检测功能,确保优异的性能,设置也更简易。

使用新型AME 110NL(X),您可以享受以下优势:
- 高精度控制:数字步进电机确保在AB-QM 4.0设计流量阀门行程中每毫米具有1,000步的分辨率,提高了AB-QM阀门的控制性能。这实现了优异的流量调节和系统效率提升。
- 增强的耐用性:改进后的IP54等级提供了强大的防水保护,使执行器适用于更广泛的环境和安装方向。
- 节能高效:功耗降低(DC操作时1W,AC操作时1.1VA),AME 110NL(X)执行器有助于降低整体能耗。与AB-QM 4.0高精度水力平衡和整个系统的流量控制相结合,这有助于实现更绿色、更可持续的建筑运营。
- 高级校准:执行器具备电子校准和阀门行程检测功能,确保性能一致并简化设置过程。每次通电时的自动校准程序提高了可靠性和准确性,同时在断电情况下节省了劳动时间和成本。
- 用户友好型功能:执行器配备四个LED灯,全部用作可见位置指示器。此外,其中两个LED还可以亮起橙色或红色以指示警告或报警,提供清晰且即时的操作状态反馈。长度分别为1.5米、2.5米和5米的无卤素电缆简化了安装和维护。
- 多功能兼容性:AME 110NL(X)设计为与现有AB-QM 4.0(DN 15-32)以及上一代AB-QM(DN 10-32)阀门完全兼容,确保无缝集成并可连接旧款阀体和执行器型号。
符合RoHS标准的AME 110NL(X)调节执行器代表了HVAC控制技术的重大进步,提供高精度、增强的耐用性和能效。我们确信,这些针对我们高精度AB-QM 4.0 PICV阀门的新型执行器将满足并超越您的期望,为您的建筑项目提供可靠且精确的控制。
AME 110NL(X)和AB-QM 4.0 PICV阀门的组合是EN ISO 52120-1标准中所述通过楼宇自动化系统(BACS)实现“能源使用主动控制”所需的推荐解决方案。该标准支持修订后的《建筑能效指令》(EPBD),旨在减少欧洲建筑群的能耗。您可以在我们的白皮书中了解更多信息。
请继续关注丹佛斯带来的更多更新和创新,因为我们将继续为更美好、更高效的世界打造未来的解决方案。
相关产品
即将推出...
即将推出...