丹佛斯FC 111流体控制变频器助力用户产业升级

2021年7月7日星期三

丹佛斯作为HVAC和水行业应用领域的全球市场领导者,积累了丰富的国内外产品应用和实践经验。秉承”在中国,为中国”的理念,持续深耕于中国市场,为中国用户提供量身定制的产品和控制方案,帮助用户提升系统整体性能并优化系统能耗,为中国的节能减排和绿色发展发挥积极的作用。

丹佛斯此次推出VLT® Flow Drive FC 111大功率产品,可为0.37 kW 至315 kW 的电机提供优异高效的控制解决方案。

从楼宇中的AHU到隧道风机,从民用二次泵供水系统到关乎民生的市政供水和大型污水处理系统,VLT® Flow Drive FC 111 适用于各类通用风机、泵类负载,可以为设备厂商和配套厂商提供各类所需功能。

新技术发明专利

VLT® Flow Drive FC 111新增止回阀监测功能,在二次泵供水系统中,为业主提供阀瓣位置的判断依据。从而避免阀瓣密封不良而产生的潜在损失并提升供水系统的效率。丹佛斯已经获得该发明的专利。

性能优异,赋能生产

  • 高效的电机控制,支持AMA和AEO,实现电机优化控制,并提高电机在稳态运行下的效率
  • 支持异步电机和同步电机,选择电机更加灵活
  • 内置EMC滤波器,符合EN55011规定
  • 内置风机/泵类应用功能,满足各种泵类和HVAC应用需求,内置止回阀监测(专利)多泵控制,流量补偿,干泵控制,跳跃频率,火灾模式等,可满足各类应用现场需求。

全新中文面板

保持VLT®面板一致性并可更好地提升用户使用友好性。可通过LCP面板安装套件,轻松在柜机门上安装本地控制面板.

去耦板

为控制线缆屏蔽层提供良好的接地保护。

IP21升级套件

提供更高防护等级,确保设备稳定运行。

丹佛斯VLT® Flow Drive FC 111流体控制变频器标准化硬件配置和高效的系统效能为客户带来更多的能量节省空间,提供优化的变频产品解决方案,降低投资和运行成本。

未来,丹佛斯仍将最大程度的发挥影响力,助力中国实现“双碳”目标。为中国市场用户带来更实用可靠的变频驱动产品和解决方案,助力产业升级。

 

产品及资料下载请访问VLT® Flow Drive FC 111

要获取更多信息或获取此变频器的报价,请 联系我们