iC2-Micro 配有可在没有主电源时也能执行 PC 编程的快速适配器。该变频器具有 SLC 功能,便于定制,并通过 UL LZGH2/8 认证,可用于 A2L 制冷剂系统。
iC2-Micro 提供多种方便的功能,让工作更加轻松。使用新的快速适配器,即使 iC2-Micro 已断开电源,也可对其进行编程。集成的智能逻辑控制器 (SLC) 提供了灵活性,并降低了安装复杂性。由于该变频器已通过 UL LZGH2/8 认证,因此,用户可享受更简单的系统认证流程,以便在使用 A2L 制冷剂的 HVAC/R 系统中使用。 点击下面的标题,了解有关新附件和功能的更多信息。
快速适配器 USB-C/RJ45 OAX00
快速适配器可简化 PC 与变频器的连接,提供多种优势,如简化编程、高效参数配置以及在主电源关闭时复制或下载参数设置。利用快速适配器简化日常工作并提高生产效率。
SLC
iC2-Micro 变频器提供集成式智能逻辑控制器 (SLC),可提高灵活性并简化安装过程。利用 SLC,技术人员将能够自定义和控制变频器内部的各种过程,无需使用外部控制器或附加硬件。这不仅简化了系统设计,还降低了成本。
睡眠模式
睡眠模式是集成的功能,通过在无需求时停止电机来实现节能。
UL LZGH2/8 认证
UL LZGH2/8 认证支持在 HVAC/R 系统中将 iC2-Micro 与 A2L 制冷剂一起使用。
UL LZGH2/8 认证是希望简化设备认证过程的客户的宝贵资产。通过减少测试时间和相关成本,该变频器认证有助于简化整个系统认证过程。此外,客户可以从使用更便宜的组件中获益,而不会影响安全性,从而提高产品竞争力。UL LZGH2/8 认证还可确保在低 GWP 易燃制冷剂产品中平稳安全地使用变频器。
功率范围
该变频器可用于多种应用,如泵、风机、搅拌器、输送机、物料搬运等。
功率范围和电源:
- 37- 22 kW、3 x 380-480 V AC
- 37-2.2 kW、1 x 200-240 V AC
- 37-3.7 kW、3 x 200-240 V AC
- 37-1.1 kW、1 x 100-120 V AC