AB-QM系列新增AB-QM 4.0 CO6 Flexo

2024年11月22日星期五

专为四管式系统打造水力平衡与控制解决方案

在丹佛斯,我们始终致力于创新,为HVAC系统提供高效、便捷的解决方案。我们的新产品AB-QM 4.0 CO6 Flexo正是这一承诺的体现。这款标准化的预制连接套件旨在简化水力HVAC系统(特别是四管式系统中的辐射板和风机盘管)的设计、安装和维护。

为此,这套组件配备了高精度的AB-QM 4.0动态压差平衡型电动调节阀以及ChangeOver6六通阀。这些阀门被预制成一个紧凑、经过压力测试的连接套件,包含六根18mm弯管;其中四根用于连接HVAC的加热和冷却系统,另外两根则用于连接辐射板或风机盘管。所有管道均可旋转,以提供最大的安装灵活性。

您可以选择配备18mm装联压接技术连接或½”内螺纹连接的套件,流量范围包括低流量(20-200 l/h)或正常流量(65-650 l/h)。根据需求情况,允许热水或冷却水进入末端装置。在切换过程中,可防止交叉流动。

切换顺序由独立或建筑管理系统(BMS)的室温控制器决定。它们控制连接套件中两个阀门上安装的丹佛斯执行器。为便于与BMS连接,我们使用了数字NovoCon®执行器。对于独立温度控制器或具有模拟I/O的BMS,可以使用AME 110NL(X)模块化0-10V执行器与ChangeOver6组合。

功能与优势

节省空间:包括执行器在内,AB-QM 4.0 CO6 Flexo的内置高度仅为125mm,从而最大限度地减少了天花板空间需求。

紧凑设计:其紧凑的尺寸确保它能无缝融入各种安装场景,同时不影响性能。

高效节能:即使在部分负荷下,AB-QM 4.0 CO6 Flexo也能确保加热和冷却设计流量的优秀平衡,从而实现杰出的能效。

灵活安装:“卡扣式”连接可旋转,提供了最大的安装灵活性,同时确保防水运行并降低了故障成本。

易于维护:这些连接还允许快速拆卸和更换AB-QM 4.0或ChangeOver6阀门,使维护工作变得轻松。

核心部件:连接套件的核心是AB-QM 4.0高精度动态压差平衡型电动调节阀(PICV),它确保水力系统的稳定和高效控制,在任何环境下都能保持杰出的舒适度水平。

系统兼容性:该系统与丹佛斯NovoCon®数字物联网执行器兼容,包括NovoCon S和NovoCon CO6。这些执行器提供精确的温度控制,并可通过BACnet或Modbus无缝集成到建筑管理系统(BMS)中,提供扩展的HVAC系统数据,以实现精准的监控和控制。特别值得一提的是,NovoCon S执行器能够在系统从加热切换到冷却,或在相反的切换过程中,远程重新设定AB-QM 4.0的设计流量,从而实现优秀的效率,保证居住者的舒适度。

为何选择AB-QM 4.0 CO6 Flexo?

  • 省时:套件的预制特性减少了设计和安装时间,使其成为具有成本效益的解决方案。
  • 可靠:每个单元都经过压力测试,以确保在各种操作条件下的耐用性和可靠性。
  • 多功能:灵活、紧凑且适用于配备四管式系统的商业和机构建筑中的辐射板和风机盘管。

技术参数

  • 公称直径/压力:DN 15 / PN 16
  • 连接:18mm或1/2”内螺纹
  • 流量范围:低流量(20-200 l/h),正常流量(65-650 l/h)
  • 尺寸(18mm套件):465 x 448 x 125mm(含执行器)
  • 尺寸(½”套件):477 x 480 x 125mm(含执行器)
  • 可用数字物联网执行器:NovoCon S与NovoCon CO6或NovoCon CO6 Energy组合
  • 可用模拟执行器:AME 110NL(X)与ChangeOver6组合
  • 可用配件:AB-QM 4.0的EPP保温帽以及用于“卡扣式”连接的备用备件、垫片和O型圈套件