VLT® FlexMotion™ 伺服解决方案应运而生,为客户提供灵活的模块化系统。它采用优质的理想组件,可实现高效自动化、设计紧凑,并优化系统。
VLT® FlexMotion™ 系统由一个集中式部件 VLT® Multiaxis Servo Drive MSD 510 组成,该部件可与VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 和 VLT® Servo Drive DSD 510 配套。
VLT® MSD 510 系统包括:
- PSM 510 电源模块,有三种功率,最高功率为 30 kW,并联可达 60 kW
- 轴模块(单轴和双轴)Servo Drive Module SDM 511 和 SDM 512
- 用于连接分布式轴 Decentral Access Module DAM 510 的模块
- 电容器模块 Auxiliary Capacitors Module ACM 510
采用独特的“卡扣”连接系统,每个模块都易于组装和安装。该连接系统还通过后固定板承载直流电源电压和控制电压。根据应用的不同,该系统可以用作完全集中式系统、分散式系统或混合式系统。这可以通过使用 DAM 510 模块,与分散式组件 ISD 510 和 DSD 510 配套来实现。
Danfoss Drives VLT® FlexMotion™ 系统非常灵活,同一硬件可支持不同的通信协议:EtherCAT、POWERLINK 和 PROFINET IRT。
完全按照机器系统结构的要求打造伺服系统:将集中式模块或分布式模块组合在一起,可尽量减少机柜空间、缩短电缆长度,节省安装时间。从而,尽量提高系统性能、精确度和模块化性能。
Danfoss Drives VLT® FlexMotion™ 系统具有以下特点:
- 高性能,能够满足严苛要求
- 结构紧凑、采用模块化设计,与目前市面上的解决方案相比,可显著减少所需的机柜空间
- 创新“卡扣”系统便于连接,大大缩短了安装和调试时间
- 开放式系统非常灵活性,可与常见的第三方控制装置和电机连接,确保与所有自动化系统完美集成
VLT® FlexMotion™ 支持不同的电机类型,比如具有各种电机反馈类型的开环和闭环中的永磁同步电机和感应电机。
VLT® FlexSafety™ 选件也即将推出高级功能安全。