ADAP-KOOL®: 丹佛斯推出操作友好化的蒸发器控制解决方案
丹佛斯为食品零售业推出的新一代ADAP-KOOL®蒸发器控制解决方案包含AK-CC55蒸发器控制器、AKVP电子膨胀阀、AKS 11压力变送器和DST P110温度传感器四款核心产品,产品简化轻巧的设计使安装及维护更方便,还可通过手机app进行连接设置,为用户提供更佳的使用体验。
"对于广大商超和食品零售企业而言,降低运营成本非常重要;但前提是必须保证制冷系统的正常运行,以免对食品安全带来影响。因此,为了兼顾食品安全性及降低整体成本这两项目标,就需要制冷系统能够自动适应处于变化的系统工况。”丹佛斯蒸发器控制器产品经理Ejnar Luckmann解释。
与目前市面上的同类产品相比,丹佛斯新一代ADAP-KOOL®蒸发器控制器可节能6-10%,为超市制冷系统提供更经济、更可靠的解決方案。此外,产品的简化设计可以缩短安装时间、降低维护成本,为制冷设备制造商、安装人员和最终用户带来更好的使用体验。
四合一解决方案
AK-CC55蒸发器控制器 通过演算法来控制展示柜和冷库的运行,用户可利用丹佛斯AK-CC55 手机app通过蓝牙与控制器进行通信。
- 通过自适应过热度控制演算法和自适应除霜控制以大幅节省能源成本
- 智能app和大尺寸接线端可节省安裝和维护成本
- 提供多版本选择(包括紧凑版、标准单阀版、多阀版),可广泛用于各类型超市
AKVP脉冲式电子膨胀阀,将AKV和AKVH系列整合为单一系列膨胀阀,可同时用于HFC和CO2制冷剂。在减少产品复杂性的同时,也对许多产品进行了改进。
- 扩充了冷量范围
- 突然断电时自动关闭流路,保护压缩机
- 优化制冷剂流路,采用低振脉冲技术来降低工作噪音
AKS 11温度传感器 秉承了可靠耐用、测量精确、反应灵敏的传统特点,加入新设计让设计人员和安装商的工作更加轻松。
- 彩线版温度传感器,方便安装调试
DST P110压力变送器 测量精确,反应灵敏,能够在极端振动、温度变化和电气干扰强的环境中稳定工作。
- 有效控制过热度,提高了在较低温度下的控制精度
- 坚固耐用,采用耐腐蚀的不锈钢外壳,防护等级 IP67
提供更佳的用户体验,大幅节省成本
ADAP-KOOL®蒸发器控制方案能够为客户带来诸多好处
- 帮助商超和食品零售企业确保食品安全,同时减少能源消耗。另外,AK-CC55智能app直观的操作界面使用起來非常顺手,即使是非专业人士也能立即上手,用户不需要打开展示柜来检查制冷系统,就能快速进行检修,缩短停机时间,避免食物损耗和经济损失。
- 方便安装工程人员轻松完成系统安装和维护工作,除了智能app外,该解决方案还有很多优点。例如: AK-CC55大尺寸接线端子方便传感器的接线,AKS 11传感器使用彩色信号线也使得不同用途传感器的安裝和识别更为容易。
- OEM厂商通过采用丹佛斯整合性解決方案,可快速进行系统设计,满足各类型超市、制冷剂或不同工况的需求。新一代ADAP-KOOL®方案与丹佛斯现有控制方案完全兼容,系统重新设计或拓展比较简单,成本低。
ADAP-KOOL®您可信赖的工作方式
问世30年来,ADAP-KOOL® 控制方案通过其可靠稳定和专利的自适应控制技术,确保食品安全和系统能效,在市场上始终处于领军位置。新一代ADAP-KOOL®产品让这些优点更为突显。
Ejnar Luckmann总结:“新一代ADAP-KOOL®控制方案延续了传统产品特点和优势,而且为OEM厂商、安裝商、维护人员和食品零售客户带来了更为友好的使用体验。我们希望这不仅仅是新一代产品,而是成为广大客户可信赖的工作方式。”