随着我们钎焊板式换热器系列产品不断的发展壮大,我们将自豪地推出采用 Micro plate™ 技术的新一代产品。
面对全球范围内对气候有害的氟利昂制冷剂日益严格的法规,丹佛斯加大力度满足市场对使用更环保的天然制冷剂(如丙烷R290)产品的需求。
丹佛斯推出三款专为家用丙烷热泵设计的创新钎焊板式换热器。其中,H39L-EZU 凭借其低通道容积和极小的水侧压降,显著提高了效率,成为该系列的领先产品。H62L-CZ 采用非对称板式设计,专为 R290 可逆热泵量身定制。HDW30-C 是一种应用于冷凝器或预冷器的安全解决方案,可确保不同介质之间相互隔离,防止交叉污染。
丹佛斯同时为舒适型和工业应用的热泵制造商 (OEM) 提供专家技术支持,涵盖系统设计、性能优化、仿真工具、测试设施和制造简化。OEM厂商可以通过丹佛斯全新扩展的钎焊板式换热器系列
加速住宅和轻型商用热泵的绿色转型。丹佛斯钎焊板式换热器全球副总裁 Mads Pinnerup表示:
“我们很高兴宣布丙烷热泵系列产品有了新的发展。它旨在提高能源效率,降低热泵的碳排放。这一系列创新反映了我们持续致力于提供尖端手段来减少碳排放,同时提供可靠、可持续和低成本的热交换解决方案。随着世界能源格局不断变化发展,丙烷热泵为住宅和商业的应用提供了一种前瞻性的方案,该方案可以更清洁、更高效的使用能源。”
产品范围
H39L-EZU 蒸发器
H39L-EZU可以有效地用作蒸发器或冷凝器,为您的可逆系统提供更为合适的热交换解决方案。除了 Micro Plate ™ 技术外,H39L-EZU 还有一个特殊的混合腔,为两相制冷剂创造了良好的条件,并具有实现更佳相变的过热区域。这使得制冷剂的分布非常均匀,在部分负荷时也不会降低制冷剂的使用效果,同时也意味着换热器对制冷剂侧接管尺寸的敏感度较低。
技术规格
- 端底板材料:AISI 304L
- 板片材料:AISI 316L
- 钎焊材料:铜
- 接管材料:AISI 304L
- 工作温度:-196°C(-320°F)至 200°C(390°F)
- 最大工作压力:49 bar(711 psi)制冷剂侧 / 25 bar(363 psi)水侧
- 换热能力:5-15 kW
- 下载 H39L-EZU 产品手册
H62L-CZ 冷凝器
H62L-CZ 是一款专为 R290 热泵和冷水机组优化的冷凝器。新型非对称 Z 型设计 Micro Plates™ 在制冷剂侧具有不同的流道,可改善传热效率,减少材料用量,并大幅度地减少水侧的压力损失。
技术规格
- 端底板材料:AISI 304L
- 板片材料:AISI 316L
- 钎焊材料:铜
- 接管材料:AISI 304L
- 工作温度:-196°C(-320°F)至 200°C(390°F)
- 最大工作压力:49 bar(711 psi)制冷剂侧 / 25 bar(363 psi)水侧
- 换热能力:20-70 kW
- 下载 H62L-CZ 产品手册
HDW30-C 和 HDW44-C 双壁冷凝器/预冷器
HDW30-C 和 HDW44-C 是双壁换热器,专为不允许液体混合的应用而设计。如果装置内部发生泄漏,双壁换热器通过将泄漏液体引出换热器来防止两侧流体的混合。主要应用于生活热水的热泵系统中的冷凝器或预冷器。
技术规格
- 端底板材料:AISI 304L
- 板片材料:AISI 316Ti
- 钎焊材料:铜接管材料:AISI 304L/AISI 316L
- 工作温度:-196°C(-320°F)至 200°C(390°F)
- 最大工作压力:35 bar(508 psi)制冷剂侧 / 16 bar(232 psi)水侧
- 换热能力:3-15 kW
- 下载 HDW30-C 产品手册
- 下载 HDW44-C 产品手册


相关应用

相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }微板™技术微板™是一项革命性技术,
是在面向应用方面更进一步的高性能换热器设计,
专为区域能源解决方案而开发,适用于制冷量达 800 kW / 225 TR 的热泵、制冷机和
恒温恒湿系统。