丹佛斯全新MBT3310轴承传感器是专为风力发电机轴承温度测量所涉及打造的产品。
此款轴承温度传感器适合用在对可靠性、生命周期和精准度要求极高的工况环境,透过传感器的数据收集并将其用于预测分析,可进而改善发电机的性能,实现预见性维护。
“风能产业越来越重视气候变化的影响、风能和风力发电机的运行效率,设备从业者透过气象数据的分析来优化风力机械配置方案及能量输出,而风力机轴承温度是关键所在,对风力机之运行性能有决定性的影响。轴承温度传感器有助于优化能源利用。实现预见性维护,从而降低成本并延长发电机的运行时间及有效提升能量输出。”丹佛斯全球市场部经理Per Sønderriis说到。
满足风力发电产业需求
MBT3310轴承温度传感器采用金属冲压制造方式(六角对边:HEX27),可简化产品设计并且更坚固耐用,其高品质及高效率可满足日趋严苛的市场需求。
丹佛斯产品经理Richard Lang Jørgensen解释说:“ MBT3310轴承温度传感器符合风力发电机制造商的测试要求,满足风力机应用所需的耐用性和坚固性,其可伸缩保护管弹簧可确保轴承与传感器之间的金属接触,通过正确读取数据及资料分析,从而提高风力机整体性能。”丹佛斯提供一系列MBT温度传感器,多元化产品选择可满足风电产业发展之的需求。
MBT3310温度传感器产品特色和优势:
- 传感器套管材质为AISI 316 Ti
- 温度范围:-50 ~ 200°C
- 响应速度快
- 采用Pt100或Pt1000电阻元件
- 传感器套管Ø8 x 1 mm
- 电气连接为M12*1接头(采用2线或4线连接)
- 传感器最大伸缩量为15mm