• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

丹佛斯公司推出了Z系列微板换热器的新产品,为OEM厂商提供了更多选择。

2023年5月30日星期二

丹佛斯已经非常广泛地扩展了其产品组合,使更多的制冷和热泵机组可以受益于高效的 “Z-design”技术。

 

该系列的最新产品是C262L-EZD,这是一种双回路蒸发器,非常适合涡旋式压缩机冷水机组。这些可靠的装置扩展了该系列的能力,单回路的制冷量可达300千瓦,双回路的制冷量可达800千瓦。

这个多种制冷剂系列是针对R32/R454B/R410A进行优化的,从而为制造商在降低GWP时提供更多选择。由于整个产品组合还与R290兼容,因此它们也是热泵系统的理想选择。

独特的Z-design优势

自2016年以来,独特的Danfoss Z-design已成为钎焊式板式换热器设计的革新方向,由于其高传热系数的优势,在帮助全球OEM厂商最大限度地提高效率过程中发挥了重要作用。

例如,与传统的鱼骨设计相比,R410A空调系统中使用的Z-design蒸发器在相同的蒸发温度和相同能力下,可以节省约30-35%的传热面积。

Z-design结构紧凑,使换热器的内容积降低了21%,可以显著减少制冷剂充注量。该设计还大大降低了水侧压力损失,在部分负载下表现出色,可提高系统季节性能。

由于产品紧凑、小巧,安装也变得非常容易。通过高效利用材料,重量得到降低,使产品价格受到原材料价格波动的敏感性降低。

紧凑的设计也非常结实可靠,更大的焊接点面积使得它非常可靠且具有长寿命。

HVAC系统的广泛低GWP产品组合

丹佛斯公司是现阶段率先提供如此全面的钎焊板式换热器和微通道换热器(MCHE)系列,结合全面的压缩机、阀门、控制器、管路元件和广泛的OEM技术支持的供应商。

MPHE C262L-EZD

“我们的Z-design是一个具有改变游戏规则的发展,每一个新版本都为市场带来了更多的可能性,”丹佛斯BPHE RD&E总监Gregory Touron说。

“当我们朝着帮助制造商转向较低GWP制冷剂迈出每一步时,我们希望确保他们在其他方面永远不会妥协。每个新版本都符合相同的目标:高效、创新、优质。”

相关产品