丹佛斯进一步扩展ETS电子膨胀阀产品的应用范围,除了增加新型号,也加速了ETS对于新冷媒的认证,为OEM提供适用于大型设备和小型设备的更多选择:
- 新发布的迷你型ETS 5M电子膨胀阀适用于多种新应用
- ETS L系列替换并扩展ETS 250/ETS 400产品范围
全新ETS 175L和升级款ETS 250L是ETS L系列首批型号,适用于大型冷水机组和热泵应用。ETS 175L和ETS 250L电子膨胀阀的精心设计实现更高的开阀压差,易操作易维护,具有良好的冷媒兼容性,可兼容中低密度氢氟烃(HFC)和氢氟烯烃(HFO)混合冷媒,包含A2L类冷媒。
易维护的设计使其在维修时,无需从系统中移除阀体,且流量曲线提供线性或S型曲线,可根据OEM需求优化系统设计。以R134a而言,可提供233~307TR(822~ 1081 kW)的冷却能力。
ETS L系列未来还将新增升级版ETS 400L和全新ETS 550L。在2022年第一季度,丹佛斯还将推出适用于无油系统和高温应用专用的型号。 通过这些新成员,我们将逐步扩展产品组合(ETS 100C~ETS 800P)来满足更广泛的应用。 丹佛斯EEV的扩充元件为全新EKF步进电机驱动器(单个或两个阀)和EKE 2U备用电源模块,提供更高的可靠性。
与此同时,丹佛斯经过多重认证及测试,确认迷你型ETS 5M电子膨胀阀有更多的潜在用途。 以R410A冷媒为例,ETS 5M的冷却能力为2~6TR(8 ~ 21 kW),为小型设备制造商提供更多的产品选择。
ETS 5M在通过全面测试后,被证实在运输应用中具有抗振动和抗冲击能力,并且在低环境温度下有高可靠性。
这些新功能使ETS 5M能够广泛用于各种制冷、空调和热泵系统,包括空气源和地源家用热泵、电动巴士空调系统和冷冻冷藏库。
丹佛斯膨胀阀产品负责人Alexander Abrass表示,多年来,我们力求突破创新,不断提升电子膨胀阀产品技术并持续扩大产品组合,包括迷你型EEV电子膨胀阀。目前已使用ETS Colibri和ETS L的客户可以在所有回路中使用线性曲线版本,实现一致的关阀曲线。S曲线版本与现有ETS 250相匹配,使转换变得容易和快速。根据系统设计和优化需求,让设备制造商可以弹性选择所需要的产品。
探索丹佛斯ETS电子膨胀阀产品家族再添新成员
浏览ETS 电子膨胀阀 联系我们相关产品
结构紧凑、低噪音且轻巧的步进电机驱动电子膨胀阀,可为小型空调系统(例如VRF、CRAC 和热泵)提供更高的保护,与12V驱动器兼容。
适用于大型设备的电子膨胀阀的精心设计达到更高的开阀压差,提供S 曲线和线性流量,具有更易维护等特点