丹佛斯扩展了其高效的微板换热器产品系列,使更多的冷水机组和热泵制造商受益于Z型设计带来的冷媒充注及系统设计改善。
![](/media/oophygih/1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
每种新型号都是针对特定的系统设计挑战而设计的:
- 针对R32优化的系列产品补充了现有的R410A, R452B和R454B多款制冷剂热交换器,同时降低GWP,让冷水机组制造商有了更多的选择。
- 新的单路和双回路版本可用于完善现有的冷水机系列。该组合现在可以涵盖轻型商用和商用冷水机组的整个范围。
- HDW44是卫生用水加热的理想选择,双层板片和内置间隔防止在制冷剂泄漏的情况下污染水。
- 吸气式换热器(SGHX)可以提高热泵冷凝器和蒸发器的效率,抵消R455A和R454C等高粘度混合制冷剂的影响。
热泵的全系列产品可以用于各种易燃制冷剂,包括丙烷,使其制冷剂的电荷降低性能特别有价值。
与丹佛斯所有的微板换热器(MPHEs)一样,新系列产品都是围绕经验证的Z型设计理念打造的。自2016年以来,Z型设计凭借其高传热系数,帮助全球OEM提高效率,将重量减小并减少制冷剂充注量。
所有的换热器都可以定制,将板的数量和连接尺寸与各个系统的要求相匹配,并与丹佛斯膨胀阀相结合,它们都可以实现稳定的出口过热,也低于3K。
丹佛斯是目前唯一一家能够为OEM厂商提供综合微板换热器(MPHE)和微通道换热器(MCHE)组合的供应商,该产品组合包括综合压缩机、阀门、管路部件和技术支持。
丹佛斯BPHE业务总监Olivier Pelletier解释道:“这些新产品表明了我们的雄心壮志,即成为制造商在制冷机和热泵中热交换器的首选产品,同时也表明了我们加大研发投资的力度。”
“在过去的四年里,Z型设计热交换器改变了冷凝器和蒸发器的热交换效率。这意味着您可以提高系统的容量,或者用更小的尺寸实现相同的性能。”
“信息很明确:无论您设计什么系统,无论您 使用哪种制冷剂,都要与丹佛斯公司沟通。您可以找到一站式的热交换器,满足您的需求,并提供相应的技术支持。”
请花一点时间聆听丹佛斯MPHE技术产品经理Paolo Canal对新产品的介绍the presentation of the new models by Paolo Canal。
了解更多丹佛斯微板换热器,请访问丹佛斯产品商店 Danfoss product store,或观看这段动画see Z-design in action来了解Z-design微板换热器的功能。