丹佛斯推出适用于跨临界二氧化碳制冷系统的SFA 10H安全阀,其设定压力为28至65bar。全新SFA10H安全阀的卓越性能和高可靠性使其成为二氧化碳冷媒与合成冷媒的理想选择,可控制压力以不超过设定值,对于设备的正常运行发挥重要作用。
"推出SFA 10H安全阀让我们感到非常兴奋,其不仅适合二氧化碳应用并提供NPT螺纹管件以满足不同的应用需求,从而简化订购流程。"丹佛斯工业制冷产品经理Alejandro Figueroa Lopez说。
实现产品可靠性的更大化
SFA10H安全阀产品设计注重于防止泄露,排放之后能及时回座,使系统压力控制在设定的安全范围之内,EPDM O形环能确保密封性能的可靠性。此外,专为低压力水平所提供的弹簧设计确保安全阀能精确控制所需压力始终维持在设定值。SFA 10H安全阀可提供标准压力设定认证及德国莱茵TÜV认证。
安装方便,提供无故障服务
Coolselector®2选型软件帮您选出合适的丹佛斯阀件并提供详细尺寸和产品说明,帮助您简化安装作业。此外,SFA10H安全阀的O形密封圈设计使维修更简单轻松。
DSV 10转换阀
丹佛斯新推出的DSV 10 转换阀提供NPT和G螺纹等多种连接选项,同时附有位置指示器可降低维修、保养过程中的错误风险。此外,DSV10转换阀还提供可用于系统压力测试和渐缩管的绝缘插头。
要探索Danfoss SFA 10H如何提高冷却系统的安全性,请访问:
即将推出...
即将推出...